MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Spindle de alto desempenho de 10 000 rpm

    APENAS CNY
  • Sistema de vector drive de 60 cavalos de potência (pico)
  • Maquinagem de alta velocidade de alta potência num pacote de cones ISO50
  • Caixa engrenagem de 2 velocidades projetada, fabricada e construída internamente
  • Mais potência para ferramentas de maior diâmetro e materiais mais resistentes
  • Seleção automática de engrenagem alta ou baixa com base na rpm comandada
  • Seleção programável pelo utilizador de marcha alta ou baixa via códigos M

Este spindle de alto desempenho de 10 000 rpm para máquinas de 50 cones é acionado por um sistema de vector drive de 60 hp, que fornece maior potência em todo o limite de rpm. Utiliza uma caixa de duas velocidades da Haas para fornecer uma banda de potência constante, um bom torque de baixa velocidade para cortes exigentes, bem como um maior torque em toda a gama acima dos 500 rpm. As engrenagens Haas são trabalhadas em CNC e redutoras a partir de liga de aço, com tratado termicamente 60 Rc e depois trabalhadas a precisão do chão para uma qualidade classe 13 AGMA. NOTA: Velocidades superiores a 7 000 rpm requerem suportes da ferramenta equilibrados para uma classificação G2.5 a uma velocidade igual ou superior às RPM operacionais.

  • 10 000 Velocidade
  • 50 Cone
  • 60 hp Potência
  • Caixa de transmissão Transmissão
  • Perspectiva geral
  • Especificações
  • Gráfico de torque

DOCUMENTOS

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

Documentos de assistência
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
Torque máximo 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.