My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

ИЗТЕГЛЕТЕ НЕЗАБАВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА МАШИНА НА HAAS

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА


Високо ефективен шпиндел с 10 000 об/мин

    САМО CNY
  • Система за вектор регулатор с мощност 60 к.с. (максимум)
  • Високоскоростна обработка с голяма мощност в пакет с конус 50
  • Проектирана, произведена и вградена в корпуса 2-степенна скоростна кутия
  • Повече мощност за инструменти с по-голям диаметър и по-яки материали
  • Автоматичен избор на висока или ниска предавка в зависимост от зададените обороти
  • Програмируем от потребителя избор на висока или ниска предавка посредством М-кодове

Този високо ефективен шпиндел с 10 000 об./мин. за машини с конус 50 се задвижва от система с векторно задвижване с мощност 60 к.с., която осигурява по-голяма мощност в целия диапазон от обороти. Той използва вградена от Haas двустепенна скоростна кутия, за да осигури разнообразие от постоянни конски сили, висок въртящ момент при ниски обороти за тежки срязвания и по-висок въртящ момент в целия диапазон над 500 об/мин Haas предавките са обработени на машини с ЦПУ и нарязани с червячна фреза от легирана стомана, топлинно обработени при 60 Rc и след това прецизно шлифовани до AGMA клас 13 качество. ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростите, по-високи от 7000 об./мин., изискват балансирано измерване на инструменталните държачи до G2.5 при скорост, по-голяма или равна на работните обороти.

  • 10 000 Скорост
  • 50 Конус
  • 60 к.с. Мощност
  • Скоростна кутия Задвижване
  • Преглед
  • Спецификации
  • Схема на въртящ момент

ДОКУМЕНТИ

Наличен е при тези машини

Сервизни документи
НАЛИЧНИ НА СЛЕДНИТЕ МАШИНИ
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимални обороти 10000 rpm 10000 rpm
Максимален въртящ момент 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Забележка:

  • Следващите таблици са само за справка.
  • Тези цифри за мощност са базирани на захранване от 240V, при необходимия ампераж.
  • Текущите резултати може да се различават в зависимост от доставяното захранване и работните условия.
  • Шпинделите на Haas ще осигуряват тези стойности на максимална мощност (които се равняват на 200% натоварване на шпиндела) за 3 минути, 
    150% натоварване на шпиндела (75% от максималната мощност) за 10 минути, 100% натоварване на шпиндела (50% от максималната мощност) непрекъснато.

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.