10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


高性能 10,000-rpm 主轴

    仅人民币
  • 60 马力(峰值)矢量驱动系统
  • 50 锥度套装大功率高速加工能力
  • 内部设计、制造并装配的两级变速齿轮箱
  • 功率更大,适合更大直径的刀具和更坚硬的材料
  • 根据指令转速自动选择高低档位
  • 通过 M 代码实现用户可编程的高低档位选项

这款用于 50 锥度机床的高性能 10,000-rpm 主轴采用 60 hp 矢量驱动系统进行驱动,可在整个转速范围内提供更高的功率。采用 Haas 制造的两级变速齿轮箱,可提供适用于重型切削的广阔恒功率带和良好低速扭矩,以及 500 rpm 以上的更高扭矩。Haas 齿轮采用合金钢进行数控设备加工和滚铣,进行 60 Rc 热处理,然后再经过精密磨削,质量可达到 AGMA 标准 13 级。注意: 速度高于 7000 rpm 时,刀座需要以大于或等于操作转速的速度平衡到 G2.5 等级。

  • 10,000 速度
  • 50 锥度
  • 60 hp 电源
  • 变速箱 传动
  • 概览
  • 规格
  • 扭矩图表

文档

可用于这些机床

服务手册
适用于以下机床设备
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 10000 rpm 10000 rpm
最大扭矩 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。