My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Arbore de 10.000 rpm, de înaltă performanță

    DOAR CNY
  • Sistem cu acționare vectorială de 60 de cai putere (maximum)
  • Prelucrare de înaltă performanță și la mare viteză într-un pachet cu con 50
  • Cutie de viteză cu 2 viteze proiectată, fabricată și construită intern
  • Mai multă putere, pentru sculele cu diametrul mai mare și materialele mai dure
  • Selecție automată mare sau mică a angrenajului, în funcție de rpm impuse
  • Selecție a angrenajului mic sau mare, ce poate fi programată de utilizator prin codurile M

Acest arbore principal de 10.000 rpm de înaltă performanță, pentru mașinile cu con 50, este condus de un sistem de acționare vectorială de 60 cp, ce furnizează putere mai mare pentru întreaga gamă rpm față de arborele principal standard. Utilizează o cutie de viteză Haas cu 2 viteze, pentru a furniza o bandă largă de putere constantă, cuplu cu turație scăzută pentru tăierile mari și cuplu mai mare pentru întreaga gamă mai mare de 500 rpm. Angrenajele Haas sunt prelucrate CNC din oțeluri aliate, tratate termic la 60 Rc și, apoi, polizate cu precizie conform AGMA standardul 13 de calitate. Notă: Turațiile mai mari de 7000 rpm necesită portscule echilibrate la o valoare nominală G2.5 la o turație mai mare sau egală cu turația funcțională.

  • 10.000 Viteză
  • 50 Con
  • 60 cp Putere
  • Cutie de viteză Acționare
  • Prezentare generală
  • Specificații
  • Tabel cuplu

DOCUMENTE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Documente de service
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Viteză maximă 10000 rpm 10000 rpm
Cuplu maxim 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Con CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.