MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni

    SOLO CNY
  • Sistema di comando vettoriale 60 cavalli vapore (potenza di picco)
  • Lavorazione ad alta velocità e alta potenza in un pacchetto cono 50
  • Cambio ad ingranaggi a due velocità progettato, prodotto e costruito all’interno dell’azienda
  • Più potenza per utensili dal diametro maggiore e materiali più impegnativi
  • Selezione automatica marcia elevata o ridotta, in base ai rpm comandati
  • Selezione di marcia elevata o ridotta programmabile dall’utente con i codici M

Questo mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni per macchine con cono 50 è azionato da un sistema di comando vettoriale da 60 hp che fornisce maggiore potenza in tutta la gamma dei rpm. Usa un cambio gamma a due velocità costruito da Haas per garantire un'ampia gamma di potenza costante, una buona coppia a basso regime per tagli pesanti e una coppia più elevata in tutta la gamma sopra i 500 rpm. Gli ingranaggi Haas sono lavorati tramite controllo numerico e dentati in lega di acciaio, trattati a caldo a 60 Rc e rettificati di precisione in base allo standard di qualità classe 13 AGMA. Nota: velocità superiori a 7.000 giri/min richiedono portautensili bilanciati con una classificazione G2.5 a una velocità superiore o uguale agli giri/min operativi.

  • 10.000 Velocità
  • 50 Cono
  • 60 hp Potenza
  • Cambio gamma Azionamento
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Grafico di coppia

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Documenti sull’assistenza
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
Coppia massima 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.