Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Visoko učinkovito vreteno z 10.000 rpm

    SAMO CNY
  • 60 konjskih moči (največja moč) sistema vector drive
  • Posebej močno, HSM high speed machinning v paketu s konusom 50
  • 2-stopenjski menjalnik je načrtovan, izdelan in sestavljen znotraj podjetja
  • Večja moč za orodja z večjim premerom in trše materiale
  • Samodejna izbira visoke ali nizke prestave glede na nastavljene vrtljaje na minuto
  • Programabilna uporabniška izbira visoke ali nizke prestave z M-kodami

To visoko učinkovito vreteno z 10.000 rpm za stroje s konusom 50 poganja 60 KM sistem vector drive, ki zagotavlja visoko zmogljivost po celotnem razponu rpm. Uporablja 2-stopenjski menjalnik izdelave Haas za zagotavljanje konstantnega območja moči, dober navor pri nizkih vrtljajih za večje reze in večji navor v razponu nad 500 rpm. Zobniki Haas so struženi s CNC in ozobljeni z legiranim jeklom, toplotno obdelanim na 60 Rc in nato precizno brušeni do kakovosti AGMA razred 13. Opomba: Hitrosti nad 7000 vrt./min. zahtevajo, da so držala orodja uravnotežena z oceno G2,5 s hitrostjo, ki je večja ali enaka obratovalnim vrt/min.

  • 10k Hitrost
  • 50 Konus
  • 60 hp Moč
  • Menjalnik Pogon
  • Pregled
  • Specifikacije
  • Graf navora

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Servisni dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Opomba:

  • Naslednje skice so namenjene samo za referenco.
  • Številke napajanja temeljijo na napajanju 240 V, dovedeno pri ustrezni napetosti.
  • Dejanski rezultati so lahko drugačni, odvisno od napajanja in pogojev obratovanja.
  • Vretena Haas bodo zagotovila takšno največjo moč (ki je enaka 200 % obremenitvi vretena) v trajanju 3 minut, 
    150 % obremenitve vretena (75 % največje moči) v trajanju 10 minut, 100 % obremenitve vretena (50 % največje moči) neprekinjeno.

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.