My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Hochleistungsspindel mit 10.000 rpm

    NUR CNY
  • 60 PS (Spitze) Vektorantriebssystem
  • Hochleistungs-”High-Speed”-Bearbeitung in einem SK 50-Paket
  • 2-Gang-Getriebe aus eigener Entwicklung, Fertigung und Herstellung
  • Mehr Leistung für größere Werkzeuge und zähere Materialien
  • Automatische Hoch- oder Niedriggangwahl basierend auf der Solldrehzahl
  • Benutzerprogrammierbare Auswahl von Hoch- oder Niedriggang über M-Codes

Diese Hochleistungsspindel mit 10.000 rpm für 50-Kegel-Maschinen wird von einem 60 hp starken Vektorantrieb angetrieben, der über den gesamten Drehzahlbereich eine höhere Leistung als die Standardspindel bietet. Die Spindel verwendet ein von Haas gebauten 2-Stufen-Getriebekasten, um über einen breiten Bereich eine konstante Leistung, ausreichend Drehmoment im unteren Drehzahlbereich für die Schwerstzerspanung sowie im Bereich über 500 rpm durchgängig ein höheres Drehmoment bereitzustellen. Haas Zahnräder sind aus legiertem Stahl mit CNC-Maschinen walzgefräst, anschließend auf 60 RC wärmebehandelt und dann auf die Qualitätsstufe entsprechend AGMA-Klasse 13 präzisionsgeschliffen. Hinweis: Drehzahlen über 7.000 U/min erfordern Werkzeughalter, die mit einer Drehzahl größer oder gleich der Betriebsdrehzahl auf G2,5 ausgewuchtet sind.

  • 10.000 Drehzahl
  • 50 Kegel
  • 60 hp Leistung
  • Getriebe Antrieb
  • Übersicht
  • Technische Daten
  • Drehmomentkurve

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Servicedokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
Max. Drehmoment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Hinweis:

  • Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz.
  • Diese Stromwerte basieren auf einer Netzspannung von 240 V mit der erforderlichen Stromstärke.
  • Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach vorhandener Stromstärke und Betriebsbedingungen variieren.
  • Spindeln von Haas bieten diese Spitzenleistungswerte (die einer Spindellast von 200 % entsprechen) 3 Minuten lang, 
    150 % Spindellast (75 % des Spitzenwerts) 10 Minuten lang, 100 % Spindellast (50 % des Spitzenwerts) kontinuierlich.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.