My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Vysokovýkonné vreteno 10 000 ot./min

    IBA CNY
  • Systém vektorového pohonu s výkonom motora v konských silách 60 (najvyšší)
  • Vysokovýkonné obrábanie pri vysokých rýchlostiach v balení s kužeľom 50
  • 2-stupňová prevodovka navrhnutá, vyrobená a zostavená priamo v závode
  • Viac výkonu pre nástroje s väčším priemerom a tuhšie materiály
  • Automatický výber vysokého alebo nízkeho prevodu na základe určených ot./min.
  • Výber vysokého alebo nízkeho prevodu programovateľný používateľom na základe M-kódov

Toto vysokovýkonné vreteno s 10 000 ot./min. pre stroje s kužeľom 50 je poháňané vektorovým pohonom so 60 k, ktorý poskytuje vyšší výkon naprieč rozsahom otáčok. Využíva dvojstupňovú prevodovku od spoločnosti Haas na zaistenie širokého pásma konštantného výkonu konských síl, dobrého krútiaceho momentu pri nízkej rýchlosti pre veľké úbery a vysokého krútiaceho momentu naprieč rozsahom nad 500 ot./min. Prevody od spoločnosti Haas sú obrábané CNC strojmi a odvaľované zo zliatinovej ocele, tepelne opracované do 60 Rc, a následne presne brúsené na kvalitu AGMA triedy 13. Poznámka: Rýchlosti vyššie ako 7 000 ot./min vyžadujú, aby boli držiaky nástrojov vyvážené na hodnotu G2,5 pri rýchlosti vyššej alebo rovnej prevádzkovým ot./min.

  • 10 000 Rýchlosť
  • 50 Kužeľ
  • 60 k Výkon
  • Prevodovka Pohon
  • Prehľad
  • Špecifikácie
  • Tabuľka krútiaceho momentu

DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Servisné dokumenty
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Max. krútiaci moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Poznámka:

  • Nasledujúce tabuľky majú výhradne informatívny charakter.
  • Uvedené výkonové hodnoty sú založené na sieťovom napätí 240 V dodávanom v požadovanej hodnote prúdu.
  • Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od dodávaného napätia a prevádzkových podmienok.
  • Vretená Haas poskytnú tieto čísla najvyššieho výkonu (čo predstavuje 200 % zaťaženie vretena) po dobu 3 minút, 
    150 % zaťaženie vretena (75 % najvyššieho čísla) po dobu 10 minút, 100 % zaťaženie vretena (50 % najvyššieho čísla) nepretržite.

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.