My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Broche haute performance 10 000 rpm

    CNY UNIQUEMENT
  • Système de servomoteurs à commande vectorielle de puissance 60 chevaux (pointe)
  • Usinage à grande puissance à grande vitesse dans un pack 50 cônes
  • Boîte à vitesse à 2 rapports, de conception, fabrication et production maison
  • Plus de puissance pour les outils de plus grand diamètre et les matériaux plus durs
  • Sélection automatique de rapport élevé ou faible en fonction de la vitesse commandée
  • Sélection programmable par l’utilisateur de rapport élevé ou faible via codes M

La broche haute performance 10 000 rpm pour les machines à 50 cônes est opérée par des servomoteurs vectoriels de 60 hp qui fournissent une puissance de plage rpm plus élevée. Elle utilise une boîte à vitesse à deux vitesses de fabrication Haas pour générer une large plage de puissance constante, un bon couple à faible vitesse pour les coupes lourdes, et un couple supérieur sur la plage supérieure à 500 rpm. Les engrenages Haas sont usinés et taillés sur des machines CNC à partir d’acier allié, puis thermotraités à 60 Rc avant de subir un meulage de précision AGMA de classe 13. Remarque : les porte-outils doivent être à un degré de qualité d’équilibrage de G2,5 à une vitesse supérieure ou égale au tr/min opérationnel pour les vitesses supérieures à 7 000 tr/min.

  • 10 000 Vitesse
  • 50 Cône de broche
  • 60 hp Puissance
  • Boîte à vitesse Transmission
  • Présentation
  • Spécifications
  • Tableau couple

DOCUMENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Documents sur nos services
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
Couple max. 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Remarque :

  • Les tableaux suivants sont donnés à des fins de référence uniquement.
  • Ces puissances sont basées sur un service de 240 V, fourni à l’ampérage requis.
  • Les résultats réels peuvent varier en fonction de la puissance fournie et des conditions d’utilisation.
  • Les broches Haas généreront ces pics de puissance (équivalent à 200 % de la charge de la broche) pendant 3 minutes, 
    150 % de la charge de la broche (75 % du pic de puissance) pendant 10 minutes, 100 % de la charge de la broche (50 % du pic de puissance) en continu.

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.