My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Wysokowydajne wrzeciono 10 000 rpm

    TYLKO W WALUCIE CNY
  • System z napędem wektorowym 60 koni mechanicznych (szczytowo)
  • Mocna i szybka obróbka ze stożkiem 50
  • Przekładnia 2-biegowa jest projektowana, produkowana i budowana wewnętrznie
  • Więcej mocy dla narzędzi o większej średnicy i twardszych materiałów
  • Automatyczny wybór wysokiego lub niskiego biegu na podstawie zadanej prędkości obrotowej
  • Programowalny przez użytkownika wybór biegu wysokiego lub niskiego za pośrednictwem kodów M

Wysokowydajne wrzeciono pracujące z prędkością 10 000 rpm do maszyn ze stożkiem 50 jest wprawiane w ruch przez system z napędem wektorowym 60 hp, który zapewnia wyższą moc w całym zakresie rpm. Wykorzystuje dwubiegową skrzynię biegów Haas do tego, by zapewnić stały zakres mocy, dobry moment obrotowy przy niskiej prędkości do ciężkich cięć i wyższy moment obrotowy w całym zakresie powyżej 500 rpm. Przekładnie firmy Haas są obrabiane numerycznie ze stali stopowej i obrobione frezem ślimakowym, hartowane do 60 Rc i szlifowane precyzyjnie do 13 klasy jakości AGMA. Uwaga: Prędkości wyższe niż 7000 obr./min wymagają stosowania oprawek narzędziowych wyważonych dla wartości G2.5 przy prędkości większej lub równej prędkości roboczej.

  • 10 000 Prędkość obrotowa
  • 50 Stożek
  • 60 hp Zasilanie
  • Przekładnia Napęd
  • Przegląd
  • Dane techniczne
  • Wykres momentu obrotowego

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Dokumenty serwisowe
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment obrotowy 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Rodzaj napędu 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.