My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Vysoce výkonné vřeteno s 10 000 rpm

    JEN CNY
  • 60 koňských sil (špičkové), vektorový pohon vřetena
  • Vysokorychlostní vysoce výkonné obrábění v sadě s kuželem 50
  • Dvourychlostní převodovka navržená, vyráběná a sestavená ve společnosti Haas
  • Vyšší výkon pro nástroje s větším průměrem a tvrdší materiály
  • Automatický výběr vysokého nebo nízkého převodu podle navolených rpm
  • Výběr vysokého nebo nízkého převodu programovatelný uživatelem pomocí M-kódů

Toto vysoce výkonné vřeteno s 10 000 rpm na stroje s kuželem 50 je poháněno systémem vektorového pohonu vřetena 60 hp, který poskytuje vyšší výkon po celém rozsahu otáček. Používá dvourychlostní převodovku vyráběnou společností Haas, která nabízí konstantní pásmo výkonu, dobrý nízkorychlostní moment při nízkých rychlostech pro těžké obrábění a zvýšený krouticí moment v pásmu nad 500 rpm. Ozubená kola Haas jsou obráběna stroji s řízením CNC a frézována z legované oceli, tepelně zpracována na 60 Rc a poté přesně broušena podle normy kvality AGMA třídy 13. Poznámka: Při otáčkách nad 7 000 ot./min. je třeba, aby byly držáky nástrojů vyvážené na G2.5 při otáčkách vyšších nebo rovných provozním ot./min.

  • 10 000 Otáčky
  • 50 Kužel
  • 60 hp Výkon
  • Převodovka Pohon
  • Přehled
  • Specifikace
  • Tabulka krouticích momentů

DOKUMENTY

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Servisní dokumenty
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
Max. krouticí moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Poznámka:

  • Následující tabulky slouží jen k informativním účelům.
  • Tato hodnoty výkonu se odvíjí od 240V sítě dodávané s požadovaným proudem.
  • Skutečné výsledky se mohou lišit na základě dodávaného napětí a provozních podmínek.
  • Vřetena Haas budou poskytovat tyto hodnoty špičkového výkonu, odpovídající 200 % zatížení vřetena, po dobu tří minut, 
    150 % zatížení vřetena (75 % špičkové hodnoty) po dobu 10 minut, 100 % zatížení vřetena (50 % špičkové hodnoty) bez přestání.

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.