MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


10 000 rpm spindel med høy ytelse

    KUN CNY
  • 60 hestekrefters (spiss) vektorstyrt drivsystem
  • Svært kraftig høyhastighetsmaskinering i en 50-kon pakke
  • 2-trinns girkasse som er konstruert, produsert og bygget internt
  • Mer kraft for verktøy i større diameter og tøffere materialer
  • Automatisk valg av høyt eller lavt gir avhengig av kommandert rpm
  • Brukerprogrammerbart valg av høyt eller lavt gir ved hjelp av M-koder

Denne 10 000 rpm spindelen med høy ytelse for 50 kon maskiner drives av et 60 hp vektorstyrt system som gir høy effekt i hele omdr.-området. Den bruker en Haas-bygget to-hastighets girkasse for å gi et bredt konstante hestekrefter-bånd, godt dreiemoment for lave hastigheter for kraftige kutt og høyere moment over hele området over 500 rpm. Haas-drev er CNC-maskinert og snekkefrest i en stållegering, varmebehandlet til 60 Rc og deretter presisjonsslipt til AGMA klasse 13-kvalitet. Merk: Hastigheter over 7000 o/min krever verktøyholdere balansert til en G2,5-gradering ved en hastighet større enn eller lik drift o/min.

  • 10.000 Hastighet
  • 50 Kone
  • 60 hp Effekt
  • Girkasse Stasjon
  • Oversikt
  • Spesifikasjoner
  • Momentdiagram

DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Servicedokumenter
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Merknad:

  • De følgende diagrammene er kun for referanse.
  • Disse strømtallene er basert på 240V-tjeneste, levert ved den påkrevde strømstyrken.
  • Faktiske resultater kan variere avhengig av den leverte strømmen og operasjonsforholdene.
  • Haas-spindler vil gi disse toppkraft-tallene (som tilsvarer 200 % spindelbelastning) i 3 minutter, 
    150 % spindelbelastning (75 % av topptallet) i 10 minutter, 100 % spindelbelastning (50 % av topptallet) kontinuerlig.

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.