10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


고성능 10,000rpm스핀들

    CNY 전용
  • 60마력(첨두) 벡터 드라이브 시스템
  • 50 테이퍼 패키지 내의 고동력, 고속 가공
  • 2-단 기어박스 설계, 제작 및 내장된 하우징
  • 강한 소재 및 지름이 큰 공구에 더 높은 동력 제공
  • 명령된 rpm에 따라 자동 고속 및 저속 기어 중 선택
  • 사용자가 M-코드로 고속 또는 저속 기어 중 프로그램 선택

이 50 테이퍼 기계용 고성능 10,000rpm스핀들은 폭넓은 rpm 범위에 따라 더 높은 동력을 제공하는 60hp 벡터 드라이브로 구동됩니다. 다양한 일정 마력 범위, 중연삭용 올바른 저속 토크 및 약 500rpm의 더 높은 토크를 제공하기 위해 Haas가 만든 2-단 기어박스를 사용합니다. Haas 기어는 CNC 가공되고 60Rc까지 열처리된 후 AGMA Class 13 품질까지 정밀 연마된 합금강에서 호빙되었습니다. 참고: 7,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.

  • 10,000 속도
  • 50 테이퍼
  • 60hp 동력
  • 기어박스 구동
  • 개요
  • 규격
  • 토크 차트

문서

이 기계에서 사용 가능

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
최대 토크 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.