My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    CSAK KÍNAI JÜAN
  • 60 lóerős (csúcs) vektorhajtású rendszer
  • Nagy teljesítményű, nagy sebességű megmunkálás 50-es kúpú csomagban
  • A 2-sebességes hajtómű házon belül van tervezve, gyártva és szerelve
  • Magasabb teljesítmény keményebb anyagokhoz és nagyobb átmérőjű szerszámokhoz
  • Automatikus magas vagy alacsony hajtás a parancs szerinti rpm alapján
  • A magas vagy alacsony hajtás felhasználó által programozható kiválasztása M-kódokon keresztül

Ezt az 50-es kúpos gépekhez készült nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú orsót egy 60 hp vektorhajtású rendszer hajtja, amely a fordulat tartományban nagyobb teljesítményt biztosít. A Haas által fejlesztett kétsebességes hajtóművet használja, amely széles tartományban állandó lóerősávot biztosít, valamint jó alacsony fordulatszámú nyomatékot a nagy fogásmélységű megmunkáláshoz, és nagyobb nyomatékot az 500 rpm feletti teljes tartományban. A Haas hajtásait ötvözött acélból, CNC-gépeken lefejtő marással marják, 60 Rc keménységűre hőkezelik, majd precíziósan köszörülik AGMA 13-as osztályú minőségre. Megjegyzés: A 7000 rpm-nél nagyobb fordulatszámok esetén G2.5-ös besorolású a működési fordulatszámnál nagyobb vagy azzal megegyező sebességre kiegyensúlyozott szerszámbefogókra van szükség.

  • 10 000 Fordulatszám
  • 50 Kúpos
  • 60 hp Áramellátás
  • váltóval Hajtás
  • Áttekintés
  • Műszaki adatok
  • Nyomatéktáblázat

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Szervizdokumentumok
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Megjegyzés:

  • Az alábbi táblázatok csak referencia gyanánt szolgálnak.
  • Ezek a teljesítményadatok a szükséges áramerősségen szolgáltatott 240 V-os tápellátáson alapulnak.
  • A tényleges eredmények a szolgáltatott tápellátástól és a működési feltételektől függően eltérőek lehetnek.
  • A Haas-orsók ezeket a csúcsteljesítmény-adatokat (melyek 200%-os orsóterhelésnek felelnek meg) három percen keresztül nyújtják, 
    150%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 75%-a) 10 percig, 100%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 50%-a) folyamatosan.

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.