MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 3. Taraf Konveyör - Entegrasyon Yardımı - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

3. Taraf Konveyör - Entegrasyon Yardımı


AD0657

3. Taraf Konveyör - Entegrasyon Yardımı - AD0657

- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 adımlar) Back to Top

Introduction

Bu belge, Yeni Nesil Kontrol (NGC) üniteli Haas makinelerde 3. taraf konveyör entegrasyonuna yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Haas Service personeli, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilir. 

Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli olabilir veya yaşamı tehdit edebilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.

UYARI: Haas Makineye, 3. Taraf üretimi bir opsiyon kurmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 3. Taraf bir üretici ve entegratör seçilmesi ve bu opsiyonların makineye başarıyla kurulması müşterinin sorumluluğundadır. 3. Taraf Opsiyonların bu belgede bulunan teknik özelliklere uygun olması gerekir. Haas Servicce ve Uygulama çalışanları, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilirler, ancak 3. Taraf opsiyonun kurulumu veya sistem entegrasyonundan sorumlu değildirler.

Makine gereksinimleri:

  • Bu opsiyon yalnızca yeniden başlatılabilen UMC makinelere kurulabilir. 
    • NOT: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 ve UMC-1500-DUO’nun tümü yeniden başlatılabilen makine olarak kabul edilir.  UMC-750’nizin yeniden başlatılabilen bir makine olup olmadığını doğrulamak için lütfen UMC-750 Makine Sürümü- Tanımlama belgesine bakın.  

İşlevsellik Gereksinimleri:

  • 3. taraf konveyör motoru, kontrol ünitesine yanıt vermek için, “FWD/REV” yönlerini elektronik olarak tersine çevrilebilmelidir

93-1000877 THIRD PARTY CHIP CONVEYOR FIELD INSTALL uygulanabilir makineler:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Konveyör motoru, Haas makinesine entegre olmak için aşağıdaki elektrik gereksinimlerini karşılamalıdır. 

UYARI: Haas teknik özelliklerine uymayan motorlar amaçlandığı gibi çalışmayabilir ve Haas Service bu tür motorlardan sorumlu değildir. 

  • Tek fazlı motor, 211-259 VAC, 50/60 Hz
  • Güç: 1/8 HP nominal.
  • Tam yük akımı: 0,75 – 0,8 Arms
  • Ani/kilitli rotor akımı: 1.7 Arms maksimum.
  • Motor elektronik olarak ters yöne çevrilebilmelidir.
  • Termal veya empedans koruması.
  • Güç kablosu konektör tipi: L15-20P (siyah, beyaz, kırmızı, yeşil).

Haas, güç kablosunun soğutma sıvısı konektör braketindeki girişe (L15-20R) uygun olarak L15-20P (Siyah – Z, Beyaz – X, Kırmızı – Y, Yeşil – G)tipte olmasını önerir. 

Müşteriler, makinenin elektrik gereksinimlerini ve elektrik güvenlik standartlarını karşıladığı sürece güç kablolarını gerektiği gibi değiştirme seçeneğine sahiptir. 

Conveyor Envelope Requirements

3. taraf konveyör satın alınırken, Haas bu resimde açıklanan kılıf ölçülerine uyulmasını .zorunlu kılar.

Makinenizin boyutları için lütfen aşağıdaki tabloya bakın, ölçüme toleranslar dahildir.

NOT: Aşağıdaki tabloda F ve G boyutları "ayarlanabilir" olarak belirtilmiştir. F değeri, yan kanat panelinin bir ucundan karşı ucuna kadar olan boyuttur. Genelde bunlar sahip oldukları montaj yuvaları sayesinde ayarlanabilirler. G değeri, yan kanat panelinin üst ucundan konveyörün alt kısmına kadar olan boyuttur. Kanatların nereye takıldığına bağlı olarak ayarlanabildiğinden bu değer değişebilir.

Makine Modeli A B C D E F (Ayarlanabilir) G (Ayarlanabilir) H
UMC-500/SS 94.0 " Tol: +/- 3,0"  54.5" Tol: +/- 3,0" 42.0" Tol: +/- 1,5" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/-0,5" 5.0" Tol: +0,0/-0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118.0" Tol: +3,0 / -8,0" 74.0" Tol: +3,0 / -8,0" 58.5" Tol: +3,0 / -8,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0/ -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118.0" Tol: +/- 3,0" 74.0" Tol: +/- 3,0" 58.5" Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0/ -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129.5" Tol: +/- 3,0" 83.5" Tol: +/- 3,0" 62,0 Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0/ -0,5" 11.5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145.5" Tol: +/- 3,0" 101.0" Tol: +/- 3,0" 85.5" Tol: +/- 3,0" 28.0" Tol: +/- 3,0" 50.0" Tol: +/- 3,0" 13.5" Tol: +/- 0,5" 5.0" Tol: +0,0/ -0,5"
11.5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Konveyör açma kapağını makineden çıkarın.

2

Konveyörü döküm hunisi içine kaydırarak makinenin içine yerleştirin. 

NOT: Resimdeki konveyör büyük olasılıkla 3. taraf bir satıcıdan satın aldığınız konveyörü yansıtmayacaktır. Bu görsel yalnızca referans amaçlıdır,  lütfen 3. taraf satıcınızın gösterdiği kaldırma noktalarını, ağırlıkları ve kurulum için diğer önemli bilgileri doğrulayın.

Uygulanabilir tüm yamaları uygulamak için Haas Business Center web sitesini ziyaret edin.

3

Motoru bağlayın, Haas bu resimde gösterilen motor kablo bağlantılarına uyulmasını önerir.

NOT: Motor kablosu renkleri satıcıdan satıcıya değişebilir.

Lütfen motoru bağladıktan sonra aşağıdaki Konveyör Hareketini doğrulayın:

Siyah ve kırmızı kablo uçlarına güç verildiğinde (Haas kontrol ünitesinde “CHIP FWD” düğmesi), konveyör ileri yönde hareket eder, yani talaşları dışarı iter.

Siyah ve beyaz kablo uçlarına güç verildiğinde (Haas kontrol ünitesinde “CHIP REV” düğmesi), konveyör ters yönde hareket eder, yani talaşları içeri çeker.

NOT: Motorun yönünü değiştirmek için beyaz ve kırmızı uçların kabloları değiştirilebilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.