My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 3. osapuolen kuljetin – Integraatiotuki – AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

3. osapuolen kuljetin – Integraatiotuki


AD0657

3. osapuolen kuljetin – Integraatiotuki – AD0657

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 vaihetta) Back to Top

Introduction

Tämä asiakirja on tarkoitettu avuksi 3. osapuolen kuljettimen integroinnissa koneeseen, jossa on seuraavan sukupolven ohjaus (NGC). Haas Service -henkilöstö voi auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein. 

Vaara:Jotkin huoltomenettelyt voivat olla vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia. ÄLÄ yritä tehdä menettelyä, jota et ymmärrä täysin. Jos sinulla on epäilyksiä jonkin toimenpiteen suorittamisesta, ota yhteyttä Haas Factory Outletiisi (HFO) ja varaa huoltokäynti.

VAROITUS: Haas-koneen kolmannen osapuolen vaihtoehtojen asentamiseen tarvitaan useita elementtejä. Asiakkaan vastuulla on valita kolmannen osapuolen valmistaja ja integroija näiden vaihtoehtojen asentamiseksi Haas-koneeseen. Kolmannen osapuolen vaihtoehdon on täytettävä tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset. Haas Service- ja APS-henkilöstö auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein, mutta se ei ole vastuussa kolmannen osapuolen vaihtoehdon asennuksesta tai järjestelmäintegroinnista.

Koneen vaatimukset:

  • Tämä vaihtoehto voidaan asentaa vain UMC:n uudelleenkäynnistyskoneisiin. 
    • HUOMAUTUS: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 ja UMC-1500-DUO katsotaan uudelleenkäynnistyskoneeksi.  Tarkasta, että UMC-750 on uudelleenkäynnistyskone, katsomalla tiedot UMC-750-koneversio – Tunnistaminen -asiakirjasta. 

Toiminnalliset vaatimukset:

  • Kolmannen osapuolen kuljettimen moottorin on pystyttävä kääntämään suuntaansa elektronisesti, jotta voidaan varmistaa, että ”FWD/REV”-suunta vastaa ohjausta

93-1000877 KOLMANNEN OSAPUOLEN LASTUNKULJETTIMEN JÄLKIASENNUS, soveltuvat koneet:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Kuljettimen moottorin on täytettävä seuraavat sähkövaatimukset, jotta se voidaan integroida Haas-koneeseen. 

VAROITUS: Muut kuin Haasin teknisten tietojen mukaiset moottorit eivät ehkä toimi tarkoitetulla tavalla, eikä Haas Service ole vastuussa tällaisista moottoreista. 

  • Yksivaiheinen moottori, 211–259 VAC, 50/60 Hz
  • Teho: 1/8 hv:n nimellisteho.
  • Täysi latausvirta: 0,75–0,8 Arms
  • Roottorin syöksyvirta/lukittu virta: Enintään 1,7 Arms.
  • Moottorin on voitava peruuttaa sähköisesti.
  • Lämpö- tai impedanssisuojaus.
  • Virtajohdon liittimen tyyppi: L15-20P (musta, valkoinen, punainen, vihreä).

Haas suosittelee, että virtajohto on tyyppiä L15-20P (musta – Z, valkoinen – X, punainen – Y, vihreä – G), jotta se olisi yhteensopiva jäähdytysnesteen liittimen kiinnikkeessä olevan runkoliittimemme (L15-20R) kanssa. 

Asiakkaat voivat vaihtaa virtakaapeleita tarpeen mukaan, edellyttäen että virtajohto täyttää sähkövaatimuksemme ja sähköturvallisuusstandardit. 

Conveyor Envelope Requirements

Kolmannen osapuolen kuljetinta ostettaessa Haas vaatii, että se on tässä kuvassa kuvattujen liikealueen mittojen mukainen.

Katso alla olevasta taulukosta koneesi mitat, toleranssit sisältyvät mittaukseen.

HUOMAUTUS: Alla olevassa taulukossa F ja G on ilmoitettu "säädettäväksi." Mitta F mitataan sivusiipipaneelin toisesta päästä vastakkaiseen päähän. Tyypillisesti niissä on kiinnitysaukot säätämistä varten. Mitta G mitataan sivusiipipaneelin yläpäästä kuljettimen pohjaan. Tämä on säädettävissä, koska siipien kiinnittymispaikan mukaan tämä arvo voi muuttua.

Koneen malli A B C D E F (säädettävä) G (säädettävä) H
UMC-500/SS 94,0" Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Irrota kuljettimen avauskansi koneesta.

2

Aseta kuljetin koneeseen liu'uttamalla kuljetin valusuppiloon. 

HUOMAUTUS: Kuvassa oleva kuljetin ei todennäköisesti vastaa kolmannen osapuolen toimittajalta ostetun kuljettimen tietoja. Tämä kuva on vain viitteellinen. Kysy kolmannen osapuolen toimittajalta nostopisteet, painot ja muut tärkeät asennustiedot.

Käy Haas Business Center -verkkosivustolla ja kaikkien soveltuvien korjaustiedostojen käyttöä varten.

3

Johdota moottori. Haas suosittelee noudattamaan tässä kuvassa näkyviä moottorin johdotuksia.

HUOMAUTUS: Moottorin johtojen värit voivat vaihdella valmistajan mukaan.

Tarkista seuraava kuljettimen liike moottorin johdotuksen jälkeen:

Kun mustat ja punaiset kaapelijohtimet saavat virtaa (CHIP FWD -painike Haas-ohjauksessa), kuljetin liikkuu eteenpäin, ts. työntää lastut ulos.

Kun mustavalkoisiin kaapelijohtimiin (”CHIP REV” -painike Haas-ohjauksessa) kytketään virta, kuljetin liikkuu taaksepäin, ts. vetää lastut sisään.

HUOMAUTUS: Valkoisten ja punaisten johdinten johdotusta voidaan vaihtaa moottorin suunnan muuttamiseksi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.