My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Integracija transportera treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Transporter treće strane – pomoć za integraciju


AD0657

Integracija transportera treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0657

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 koraci) Back to Top

Introduction

Ovaj dokument namijenjen je za pomoć u integraciji transportera treće strane na Haas stroj s upravljanjem slijedeće generacije (NGC). Osoblje servisa Haas Service može pomoći osigurati da CNC stroj ispravno radi.  

Opasnost: neki postupci servisiranja mogu predstavljati opasnost ili biti opasni po život. NE pokušavajte s postupkom koji ne razumijete u potpunosti. Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s postupkom, kontaktirajte Haas tvorničku trgovinu (HFO) i zakažite posjetu servisnog tehničara.

UPOZORENJE: Postoji niz elemenata koji su potrebni za instaliranje opcija trećih strana na Haas stroj. Kupac je odgovoran za odabir proizvođača treće strane i integratora za uspješno instaliranje ovih opcija na Haas stroj. Opcija trećih strana mora ispunjavati specifikacije koje se nalaze u ovom dokumentu. Haas Service i osoblje za aplikacije pomoći će osigurati da CNC stroj ispravno radi, ali nije odgovorno za postavljanje ili integraciju sustava opcije treće strane.

Zahtjevi za stroj:

  • Ova se opcija može instalirati samo na UMC strojeve za ponovno pokretanje. 
    • Napomena: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 i UMC-1500-DUO smatraju se strojem za ponovno pokretanje.  Da biste provjerili je li vaš UMC-750 stroj za ponovno pokretanje, pogledajte verziju stroja UMC-750- Identifikacijski dokument. 

Zahtjevi za funkcionalnost:

  • Motor transportera treće strane mora biti u stanju elektronički se preokrenuti kako bi se osiguralo da smjer "FWD/REV" odgovara našoj kontroli

93-1000877 UGRADNJA NA TERENU ZA TRANSPORTER STRUGOTINE TREĆE STRANE odnosi se na sljedeće strojeve:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Motor transportera mora zadovoljiti sljedeće električne zahtjeve za integraciju s Haas strojem. 

UPOZORENJE: Motori izvan Haas specifikacija možda neće raditi kako je predviđeno i Haas Service nije odgovoran za takve motore.  

  • Jednofazni motor, 211 – 259 VAC, 50/60 Hz
  • Snaga: Nominalni tlak od 1/8 HP.
  • Struja punog opterećenja: 0,75 – 0,8 Arms
  • Struja ugrađenog/zaključanog rotora: 1,7 Arms maksimalno.
  • Motor se mora moći elektronički preokrenuti.
  • Toplinska ili impedancijska zaštita.
  • Vrsta priključka kabela za napajanje: L15-20P (crni, bijeli, crveni, zeleni).

Haas preporučuje da kabel napajanja bude tipa L15-20P (Crni – Z, Bijeli – X, Crveni – Y, Zeleni – G) kako bi bio kompatibilan s našom utičnicom (L15-20R) na nosaču priključka za rashladno sredstvo. 

Klijenti imaju mogućnost promjene kabela za napajanje ako je potrebno pod uvjetom da kabel za napajanje zadovoljava naše električne zahtjeve i standarde električne sigurnosti. 

Conveyor Envelope Requirements

Prilikom kupnje transportera treće strane Haas zahtijeva da slijedi prostorne dimenzije opisane na ovoj slici.

Molimo pogledajte tablicu u nastavku za dimenzije vašeg specifičnog stroja. Tolerancije su uključene u mjerenje.

NAPOMENA: U tablici ispod dimenzije F & G navedene su kao "podesive." Za dimenziju F to su dimenzije s jednog kraja bočne ploče krila do suprotnog kraja. Obično imaju montažne utore za prilagodbu. Za dimenziju G to su dimenzije od gornjeg kraja bočne ploče krila do dna transportera. To je podesivo jer se, ovisno o tome gdje se krila pričvršćuju, ta vrijednost može promijeniti.

Model stroja A B C D E F (Podesivo) G (Podesivo) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Skinite poklopac za otvaranje transportera sa stroja.

2

Postavite transporter u stroj povlačenjem transportera u lijevak odljeva. 

NAPOMENA: Transporter na slici najvjerojatnije neće odražavati transporter koji kupite od dobavljača treće strane. Ova slika služi samo za referencu, provjerite točke za podizanje dobavljača treće strane, težine i druge važne detalje za instalaciju.

Posjetite web-mjesto Haas poslovnog centra za primjenu svih primjenjivih zakrpa.

3

Spojite motor. Haas preporučuje da slijedite spajanje motora prikazano na ovoj slici.

NAPOMENA: Boje žica motora mogu se razlikovati od dobavljača do dobavljača.

Provjerite sljedeće pomicanje transportera nakon spajanja motora:

Kada se napajanje primijeni na crne i crvene kabelske glavne vodove (gumb „CHIP FWD” na Haas upravljačkoj jedinici), transporter se pomiče prema naprijed, tj. gura strugotine van.

Kada se napajanje primijeni na crne i bijele kabelske glavne vodove (gumb „CHIP REV” na Haas upravljačkoj jedinici), transporter se pomiče prema unatrag, tj. povlači strugotine prema unutra.

NAPOMENA: Spajanje bijelih i crvenih vodova može se zamijeniti za promjenu smjera motora.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.