MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Service Home Instructieprocedure Transportband van derden - Integratiehulpmiddel - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Transportband van derden - Hulp bij integratie


AD0657

Transportband van derden - Integratiehulpmiddel - AD0657

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 stappen) Back to Top

Introduction

Dit document is bedoeld om te helpen bij de integratie van een transportband van derden op een Haas machine met de Next Generation-besturing (NGC). Het personeel van Haas-service kan helpen om ervoor te zorgen dat de CNC machine correct werkt.  

Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn.Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.

WAARSCHUWING: Er zijn een aantal elementen nodig om opties van derden op een Haas-machine te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een externe fabrikant en integrator te kiezen om deze opties met goed gevolg op de Haas-machine te installeren. De derdenoptie moet voldoen aan de specificatie in dit document. De medewerkers van de Haas Service and Applications helpen erbij om ervoor te zorgen dat de CNC-machine naar behoren functioneert, maar zijn niet verantwoordelijk voor de installatie of systeemintegratie van de derdenoptie.

Machinevereisten:

  • Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd op UMC-rebootmachines. 
    • LET OP: De UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 en UMC-1500-DUO worden allemaal beschouwd als rebootmachines.  Raadpleeg om te controleren of uw UMC-750 een rebootmachine is het document UMC-750-machineversie - Identificatie. 

Functionaliteitsvereisten:

  • motor van transportband van derden moet elektronisch kunnen worden omgedraaid om ervoor te zorgen dat de “FWD/REV”-richting overeenkomt met onze besturing

93-1000877 SPANENTRANSPORTEUR VAN DERDEN ACHTERAF GEÏNSTALLEERD is van toepassing op de volgende machines:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

De motor van de transportband moet aan de volgende elektrische vereisten voldoen om in de Haas-machine te kunnen worden geïntegreerd. 

WAARSCHUWING: Motoren buiten de Haas-specificaties werken mogelijk niet zoals bedoeld en Haas Service is niet verantwoordelijk voor dergelijke motoren.  

  • Enkelfasige motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Voeding: 1/8 HP nominaal.
  • Totale stroombelasting: 0,75 – 0,8 Arms
  • Inschakelstroom/vergrendelde rotorstroom: 1,7 Arms maximaal.
  • Motor moet elektronisch kunnen worden omgekeerd.
  • Thermische of impedantiebeveiliging.
  • Connectortype stroomkabel: L15-20P (zwart, wit, rood, groen).

Haas adviseert een voedingskabel van het type L15-20P (Zwart - Z, Wit - X, Rood - Y, Groen - G) voor compatibiliteit met onze aansluiting (L15-20R) op de koelmiddelconnectorbeugel. 

Klanten hebben de mogelijkheid om indien nodig de stroomkabels te vervangen, zolang de stroomkabel voldoet aan onze elektrische eisen en aan de elektrische veiligheidsnormen. 

Conveyor Envelope Requirements

Bij aankoop van een transportband van derden vereist Haas dat deze aan de in deze afbeelding beschreven afmetingen voldoet.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de afmetingen voor uw specifieke machine, toleranties zijn bij de meting inbegrepen.

OPMERKING: In onderstaande tabel wordt aangegeven dat maten F & G "verstelbaar" zijn. Voor maat F zijn dit de afmetingen van het ene uiteinde van het zijvleugelpaneel tot het andere uiteinde. Meestal hebben ze montagesleuven ten behoeve van de verstelbaarheid. Voor maat G zijn dit de afmetingen vanaf de bovenkant van het zijvleugelpaneel tot de onderkant van de transportband. Deze is instelbaar omdat deze waarde kan verschillen afhankelijk van waar de vleugels zij aangehecht.

Machine model Een B C D E F (Verstelbaar) G (Verstelbaar) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Verwijder de afdekking van de transportbandopening van de machine.

2

Plaats de transportband in de machine door de transportband in de trechter te schuiven. 

OPMERKING: De transportband op de afbeelding komt hoogstwaarschijnlijk niet overeen met de transportband die u bij een externe leverancier koopt. Deze afbeelding dient alleen ter referentie. Controleer bij uw externe leverancier de hijspunten, gewichten en andere belangrijke details voor de installatie.

Bezoek de Haas Business Center-website om alle toepasselijke patches toe te passen.

3

Breng de bedrading de motor aan. Haas raadt aan de op deze afbeelding getoonde motorbedrading aan te houden.

OPMERKING: De kleuren van motorkabels kunnen van leverancier tot leverancier verschillen.

Controleer de volgende beweging van de transportband na het bedraden van de motor:

Wanneer de zwarte en rode kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP FWD” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in voorwaartse richting, d.w.z. duwt de spanen naar buiten.

Wanneer de zwarte en witte kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP REV” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in omgekeerde richting, d.w.z. trekt de spanen naar binnen.

OPMERKING: De bedrading van de witte en rode draden kan worden verwisseld om de richting van de motor te veranderen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.