My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Domov servisu Postupy Dopravník tretej strany – integračná pomôcka – AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Dopravník tretej strany – integračná pomôcka


AD0657

Dopravník tretej strany – integračná pomôcka – AD0657

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 kroky) Back to Top

Introduction

Tento dokument slúži ako pomôcka pri integrácii dopravníka od tretej strany na stroji Haas s riadením novej generácie (Next Generation Control, NGC). Pracovníci oddelenia servisu spoločnosti Haas môžu pomôcť zaistiť, aby CNC stroj pracoval správne.  

Nebezpečenstvo: Niektoré servisné procedúry môžu byť nebezpečné alebo život ohrozujúce. NEPOKÚŠAJTE SA vykonať procedúru, ktorej úplne nerozumiete. Ak máte pochybnosti o vykonaní nejakej procedúry, kontaktujte vašu podnikovú predajňu spoločnosti Haas (HFO) a naplánujte si prehliadku so servisným technikom.

VAROVANIE: Na inštaláciu doplnkov tretích strán na stroj Haas je potrebných niekoľko prvkov. Zákazník je zodpovedný za výber výrobcu a integrátora tretej strany, ktorý úspešne nainštaluje tieto doplnky do stroja Haas. Doplnok tretej strany musí spĺňať špecifikáciu uvedenú v tomto dokumente. Personál Haas Service and Applications pomôže zabezpečiť správne fungovanie CNC stroja, ale nie je zodpovedný za nastavenie ani systémovú integráciu doplnku tretej strany.

Požiadavky na stroj:

  • Tento doplnok je možné nainštalovať iba na reštartovacie stroje UMC. 
    • POZNÁMKA: Stroje UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 a UMC-1500-DUO sa všetky považujú za reštartovací stroj.  Ak si chcete overiť, či je váš UMC-750 reštartovacím strojom, pozrite si dokument Verzia stroja UMC-750– Identifikácia. 

Požiadavky na funkčnosť:

  • Motor dopravníka tretej strany musí byť schopný elektronického spätného chodu, aby sa zabezpečilo, že smer „FWD/REV“ zodpovedá nášmu riadeniu

93-1000877 INŠTALÁCIA NA MIESTE DOPRAVNÍKA TRIESOK TRETEJ STRANY sa vzťahuje na nasledujúce stroje:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Motor dopravníka musí spĺňať nasledujúce elektrické požiadavky na integráciu do stroja Haas. 

VÝSTRAHA: Motory mimo špecifikácií Haas nemusia fungovať tak, ako majú, a Haas Service za takéto motory nezodpovedá.  

  • Jednofázový motor, 211 – 259 V AC, 50/60 Hz
  • Výkon: 1/8 HP nominálna hodnota.
  • Prúd pri plnom zaťažení: 0,75 – 0,8 Arms
  • Prúd v prúde zhonu/zablokovaného rotora: Maximálne 1,7 Arms.
  • Motor musí byť schopný elektronického spätného chodu.
  • Tepelná ochrana alebo ochrana impedancie.
  • Typ konektora napájacieho kábla: L15-20P (čierna, biela, červená, zelená).

Spoločnosť Haas odporúča, aby bol napájací kábel typu L15-20P (čierny – Z, biely – X, červený – Y, zelený – G) kompatibilný s našou zásuvkou (L15-20R) na držiaku konektora chladiacej kvapaliny. 

Zákazníci majú možnosť vymeniť napájacie káble podľa potreby, pokiaľ napájací kábel spĺňa naše požiadavky na elektrické napájanie a spĺňa normy elektrickej bezpečnosti. 

Conveyor Envelope Requirements

Pri nákupe dopravníka tretej strany spoločnosť Haas vyžaduje, aby sa riadil rozmermi pracovného priestoru opísanými na tomto obrázku.

Rozmery pre váš konkrétny stroj nájdete v tabuľke nižšie. Tolerancie sú súčasťou merania.

POZNÁMKA: V tabuľke nižšie sú uvedené rozmery F & G, ktoré sú "nastaviteľné". Pre rozmer F sú to rozmery od jedného konca krídlového bočného panela k opačnému koncu. Tieto majú zvyčajne montážne otvory na prispôsobenie. Pre rozmer G sú to rozmery od horného konca bočného krídlového panela po spodnú časť dopravníka. Toto je nastaviteľné, pretože v závislosti od miesta pripojenia krídiel sa môže táto hodnota zmeniť.

Model stroja A B C D E F (Nastaviteľné) G (Nastaviteľné) H
UMC-500/SS 94,0" Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Odstráňte kryt otvoru dopravníka zo stroja.

2

Dopravník umiestnite do stroja zasunutím dopravníka do odliatkového lievika. 

POZNÁMKA: Dopravník na obrázku s najväčšou pravdepodobnosťou nebude odrážať dopravník, ktorý ste kúpili od dodávateľa tretej strany. Tento obrázok slúži len na referenčné účely. Overte si ho u zdvíhacích bodov, závaží a ďalších dôležitých detailov inštalácie od vášho dodávateľa tretej strany.

Navštívte webovú stránku Haas Business Center a použite všetky príslušné opravy.

3

Pripojte motor. Spoločnosť Haas odporúča postupovať podľa zapojenia motora zobrazeného na tomto obrázku.

POZNÁMKA: Farby vodičov motora sa môžu u jednotlivých dodávateľov líšiť.

Po zapojení motora skontrolujte nasledujúci pohyb dopravníka:

Ak sa na čierne a červené káblové vodiče (tlačidlo CHIP FWD) na riadiacom systéme Haas privádza elektrické napájanie, dopravník sa pohybuje smerom dopredu, t. j. vytláča triesky.

Ak je napájanie zapojené do čiernobielych káblových vodičov (tlačidlo CHIP REV na riadení Haas), dopravník sa pohybuje v opačnom smere, t. j. vťahuje triesky dovnútra.

POZNÁMKA: Zapojenie bielych a červených vodičov je možné vymeniť, aby sa zmenil smer motora.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.