MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Service hjem Fremgangsmåter Tredjeparts transportbånd* – Integrasjonshjelp – AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Tredjetransportbånd – Integrasjonshjelp


AD0657

Tredjeparts transportbånd* – Integrasjonshjelp – AD0657

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 trinn) Back to Top

Introduction

Dette dokumentet er ment å hjelpe til med integreringen av et tredjepartstransportbånd på en Haas-maskin med neste generasjons kontroll (NGC). Haas servicepersonell kan bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal.  

Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.

ADVARSEL: Det er en rekke elementer som er nødvendige for å installere tredjeparts alternativer på en Haas-maskin. Det er kundens ansvar å velge en tredjeparts produsent og integrator for å installere disse alternativene på Haas-maskinen. Tredjeparts alternativet må oppfylle spesifikasjonen som finnes i dette dokumentet. Haas service- og applikasjonsansatte vil bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal, men er ikke ansvarlig for oppsett eller systemintegrasjon av tredjeparts alternativet.

Maskin krav:

  • Dette alternativet kan kun installeres på UMC-omstartmaskiner. 
    • MERKNAD: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 og UMC-1500-DUO anses alle som omstartsmaskin.  For å verifisere om din UMC-750 er en omstartsmaskin, referer til UMC-750 maskinversjon– Identifikasjon-dokumentet.  

Funksjonalitetskrav:

  • Tredjepartstransportbåndmotor må kunne reverseres elektronisk for å sikre at «FWD/REV»-retningen samsvarer med vår kontroll

93-1000877 ETTERMONTERING AV TREDJEPARTS SPONTRANSPORTBÅND gjelder for følgende maskiner:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Transportbåndmotoren må tilfredsstille følgende elektriske krav for å integreres i Haas-maskinen. 

ADVARSEL: Motorer utenfor Haas’ spesifikasjoner fungerer kanskje ikke som tiltenkt, og Haas Service er ikke ansvarlig for slike motorer.  

  • Enfaset motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Effekt: 1/8 HK nominell.
  • Full laststrøm: 0,75–0,8 Arms
  • Inn-rush/låst rotorstrøm: 1,7 Arms maksimum.
  • Motoren må kunne reverseres elektronisk.
  • Termisk- eller impedansbeskyttelse.
  • Type strømkabelkontakt: L15-20P (svart, hvit, rød, grønn).

Haas anbefaler at strømkabelen er en type L15-20P (svart – Z, hvit – X, rød – Y, grønn – G) for å være kompatibel med kontakten vår (L15-20R) på kjølevæskekoblingens brakett. 

Kundene har muligheten til å skifte strømkabler etter behov så lenge strømkabelen oppfyller våre elektriske krav og oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder. 

Conveyor Envelope Requirements

Når du kjøper et tredjepartstransportbånd, krever Haas at det følger dimensjonene for driftsområdet som beskrives i dette bildet.

Se tabellen nedenfor for dimensjonene for din spesifikke maskin, toleransene er inkludert med målingen.

MERK: I tabellen nedenfor er dimensjon F og G oppgitt å være "justerbar." For dimensjon F er dette dimensjonene fra den ene enden av sidevingpanelet til den andre enden. Disse har vanligvis monteringsspor for justerbarhet. For dimensjon G er dette dimensjonene fra den øvre enden av sidevingpanelet til bunnen av transportbåndet. Dette kan justeres fordi avhengig av hvor vingene er festet kan denne verdien endres.

Maskinmodell A B C D E F (Justerbar) G (Justerbar) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Toll: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Toll: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Fjern transportbåndets åpningsdeksel fra maskinen.

2

Plasser transportbåndet i maskinen ved å skyve transportbåndet inn i støpetrakten. 

MERKNAD: Transportbåndet i bildet vil sannsynligvis ikke reflektere transportbåndet du kjøper fra en tredjepartsleverandør. Dette bildet er kun til referanse, verifiser med tredjepartsleverandøren din løftepunkter, vekter og andre viktige detaljer for installasjon.

Besøk nettsiden til Haas Business Center for å bruke alle gjeldende oppdateringer.

3

Koble motoren, Haas anbefaler å følge motorkablingen som vises på dette bildet.

MERK: Fargene på motorledningene kan variere fra leverandør til leverandør.

Verifiser følgende transportbåndbevegelse etter at motoren er koblet til:

Når det tilføres strøm til svarte og røde kabelledninger («CHIP FWD»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i retning forover, dvs. skyver spon ut.

Når det tilføres strøm til svarte og hvite kabelledninger («CHIP REV»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i motsatt retning, dvs. trekker spon inn.

MERKNAD: Kablingen til de hvite og røde ledningene kan byttes om for å endre motorens retning.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.