My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przenośnik innej firmy – pomoc w integracji – AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Przenośnik innej firmy — pomoc w integracji


AD0657

Przenośnik innej firmy – pomoc w integracji – AD0657

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 kroki) Back to Top

Introduction

Ten dokument jest przeznaczony do pomocy w integracji przenośnika innego producenta z maszyną Haas ze sterowaniem Next Generation (NGC). Personel Haas Service może pomóc w upewnienie się, że Maszyna CNC działa prawidłowo. 

Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.

OSTRZEŻENIE: Występuje wiele elementów potrzebnych do zainstalowania opcji innych firm w maszynie Haas. Klient jest odpowiedzialny za wybór zewnętrznego producenta i integratora, który pomyślnie zainstaluje te opcje w maszynie Haas. Opcja innej firmy musi spełniać specyfikację zawartą w niniejszym dokumencie. Personel Haas Service and Applications pomoże upewnić się, że maszyna CNC działa prawidłowo, ale nie jest odpowiedzialny za konfigurację ani integrację systemu opcji innej firmy.

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Tę opcję można zainstalować tylko w maszynach z ponownym uruchomieniem UMC. 
    • UWAGA: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 i UMC-1500-DUO są uważane za maszyny z ponownym uruchomieniem.  Aby sprawdzić, czy UMC-750 jest maszyną z ponownym uruchomieniem, zapoznaj się z dokumentem Wersja maszyny UMC-750 – Identyfikacja. 

Wymagania dotyczące funkcjonalności:

  • Silnik przenośnika innej firmy musi mieć możliwość elektronicznej zmiany kierunku ruchu, aby zapewnić, że kierunek „do przodu/do tyłu” odpowiada naszemu sterowaniu

93-1000877 PRZENOŚNIK WIÓRÓW INNEJ FIRMY – INSTALACJA W TERENIE ma zastosowanie do następujących maszyn:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

Silnik przenośnika musi spełniać następujące wymagania elektryczne, aby mógł zostać zintegrowany z maszyną Haas. 

Ostrzeżenie: Silniki niezgodne ze specyfikacjami Haas mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem, a Haas Service nie ponosi odpowiedzialności za takie silniki.  

  • Silnik jednofazowy, 211-259 V AC, 50/60 Hz
  • Moc: Moc znamionowa 1/8 KM.
  • Prąd pełnego obciążenia: 0,75–0,8 Arms
  • Prąd rozruchowy/zablokowany wirnik: 1,7 Arms maks.
  • Silnik musi mieć możliwość elektronicznej zmiany kierunku ruchu.
  • Zabezpieczenie termiczne lub impedancyjne.
  • Typ złącza kabla zasilającego: L15-20P (czarny, biały, czerwony, zielony).

Firma Haas zaleca, aby przewód zasilający był typu L15-20P (czarny – Z, biały – X, czerwony – Y, zielony – G), zgodny z naszym gniazdem (L15-20R) na wsporniku złącza chłodziwa. 

Klienci mają możliwość wymiany kabli zasilających w razie potrzeby, o ile kabel zasilający spełnia nasze wymagania elektryczne i spełnia normy bezpieczeństwa elektrycznego. 

Conveyor Envelope Requirements

Przy zakupie przenośnika innej firmy firma Haas wymaga, aby był on zgodny z wymiarami pokrywy opisanymi na tej ilustracji.

Należy zapoznać się z poniższą tabelą wymiarów dla konkretnej maszyny (wymiary uwzględniają tolerancje).

UWAGA: W tabeli poniżej wymiar F i G określa się jako „regulowany”. Dla wymiaru F są to wymiary od jednego końca panelu bocznego skrzydła do przeciwległego końca. Zazwyczaj mają one otwory montażowe do regulacji. Dla wymiaru G są to wymiary od górnego końca bocznego panelu bocznego do spodu przenośnika. Jest to regulowane, ponieważ w zależności od miejsca mocowania skrzydeł ta wartość może się zmieniać.

Model maszyny A B C D E F (regulowany) G (regulowany) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0.5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Zdejmij pokrywę otworu przenośnika z maszyny.

2

Umieść przenośnik w maszynie, wsuwając go do leja odlewu. 

UWAGA: Przenośnik na ilustracji najprawdopodobniej nie będzie odzwierciedlał przenośnika zakupionego od zewnętrznego dostawcy. Ta ilustracja służy tylko do celów poglądowych . Skonsultuj się z zewnętrznym dostawcą punktów podnoszenia, obciążników i innych ważnych szczegółów dotyczących instalacji.

Odwiedź witrynę Haas Business Center, aby zastosować wszystkie odpowiednie poprawki.

3

Podłącz silnik – firma Haas zaleca postępowanie zgodnie z okablowaniem silnika pokazanym na tej ilustracji.

UWAGA: Kolory przewodów silnika mogą się różnić w zależności od dostawcy.

Sprawdź następujący ruch przenośnika po okablowaniu silnika:

Po podłączeniu zasilania do czarnych i czerwonych przewodów (przycisk „CHIP FWD” na sterowniku Haas), przenośnik porusza się w kierunku do przodu, tj. wypycha wióry.

Po podłączeniu zasilania do czarnych i białych przewodów (przycisk „CHIP REV” na sterowniku Haas), przenośnik porusza się w kierunku do tyłu, tj. wciąga wióry.

UWAGA: Okablowanie białych i czerwonych przewodów można zamienić miejscami, aby zmienić kierunek obrotu silnika.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.