3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

サービス ホーム 手順 他社製コンベヤ - 統合補助具 - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

他社製コンベヤ - 統合支援


AD0657

他社製コンベヤ - 統合補助具 - AD0657

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 ステップ) Back to Top

Introduction

このドキュメントは、Haas機械上の他社製コンベヤと次世代制御(NGC)の統合を支援することを目的としています。Haas Serviceおよびアプリケーション担当者は、CNC機械が正しく動作することの確認のお手伝いをします。 

危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

警告:Haas機械にサードパーティオプションをインストールするには、いくつかの要素が必要です。これらのオプションをHaas機械に正常にインストールするために、サードパーティのメーカーとインテグレーターを選択するのはお客様の責任です。サードパーティオプションは、このドキュメントに記載されている仕様を満たす必要があります。Haas Serviceおよびアプリケーションスタッフは、CNC機械が適切に機能していることを確認するのに役立ちますが、サード パーティオプションのセットアップまたはシステム統合については責任を負いません。

機械要件:

  • このオプションは、UMC再起動機械にのみインストールできます。 
    • 注記:UMC-500、UMC-1000、UMC-1250、UMC-1500-DUO はすべて再起動機械と見なされます。  UMC-750が再起動機械であるかどうかを確認するには、UMC-750機械バージョン - 識別のドキュメントを参照してください。 

機能要件:

  • 「FWD/REV」方向が当社の制御と一致することを保証するために、サードパーティのコンベヤーモーターは電子的に反転できる必要があります

93-1000877 THIRD PARTY CHIP CONVEYOR FIELD INSTALLは以下の機会に適用されます。

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

コンベヤモーターは、Haas機械に統合するために、次の電気的要件を満たす必要があります。 

警告:Haas仕様外のモーターは意図したとおりに機能しない可能性があり、Haasサービスはそのようなモーターに対して責任を負いません。 

  • 単相モーター、211-259 VAC、50/60Hz
  • 出力: 公称 1/8 HP。
  • 全負荷電流: 0.75~0.8A実効値
  • 突入/ロックされたローター電流: 1.7 Arms(最大)。
  • モーターは電子的に反転できる必要があります。
  • 熱またはインピーダンス保護。
  • 電源ケーブル コネクタのタイプ: L15-20P(黒、白、赤、緑)

Haasは、電源ケーブルがクーラントコネクタブラケットの当社レセプタクル(L15-20R)と互換性があるように、L15-20P(黒 - Z、白 - X、赤 - Y、緑 - G)であることを推奨しています。

電源ケーブルが当社の電気的要件を満たし、電気安全基準を満たしている限り、お客様は必要に応じて電源ケーブルを変更することができます。 

Conveyor Envelope Requirements

他社製コンベヤを購入する場合、Haas は、この画像に記載されている封筒の寸法に従うことを要求しています。

特定のマシンの寸法については、以下の表を参照してください。公差は測定値に含まれています。

注: 下表では、寸法F&Gは"調整可能と記載されています。"寸法Fの場合、これはサイドウィングパネルの一方の端から反対側の端までの寸法です。通常、これらには調整用の取り付けスロットがあります。寸法Gについては、サイドウィングパネルの上端からコンベヤの底までの寸法です。翼の取り付け位置によってこの値が変化する可能性があるため、これは調整可能です。

機械モデル A B C D E F (調整可能) G (調整可能) H
UMC-500/SS 94.0 公差:+/- 3.0"  54.5" 公差:+/- 3.0" 42.0" 公差:+/- 1.5" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0/-0.5" 11.5" 公差:+/- 1.0"
UMC-750/SS 118.0" 公差:+3.0 / -8.0" 74.0" 公差:+3.0 / -8.0" 58.5" 公差:+3.0 / -8.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1000/SS 118.0" 公差:+/- 3.0" 74.0" 公差:+/- 3.0" 58.5" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1250/SS 129.5" 公差:+/- 3.0" 83.5" 公差:+/- 3.0" 62.0" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1500-DUO/SS 145.5" 公差:+/- 3.0" 101.0" 公差:+/- 3.0" 85.5" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5"公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5"
11.5"公差:+/- 1.0"

Installation

1

コンベア開口部カバーを機械から取り外します。

2

コンベヤを鋳造漏斗にスライドさせて、コンベヤをマシンに配置します。 

注意:画像のコンベアは、サード パーティ ベンダーから購入したコンベアを反映していない可能性があります。この画像は参考用 です。持ち上げ位置、重量、その他の取り付けに関する重要な詳細情報については該当するサードパーティベンダーに確認してください。

Haasビジネスセンターウェブサイトにアクセスして該当するすべてのパッチを適用してください。

3

モーターを配線します。Haasは、この画像に示されているモーター配線に従うことをお勧めします。

注意: モーターワイヤーの色は、ベンダーによって異なる場合があります。

モーターを配線した後、次のコンベアの動きを確認してください。

黒と赤のケーブルリードに電力が供給されると (Haas制御の「CHIP FWD」ボタン)、コンベヤは前方に移動します。つまり、チップを押し出します。

黒と白のケーブルリードに電力が供給されると (Haas制御の「CHIP REV」ボタン)、コンベヤは逆方向に移動します。つまり、チップを引き込みます。

注意:白と赤のリード線の配線を入れ替えて、モーターの向きを変えることができます。