MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

Início da Assistência Procedimento como fazer *Transportador de terceiros* - Auxiliar de integração - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Transportador de terceiros - Auxiliar de integração


AD0657

*Transportador de terceiros* - Auxiliar de integração - AD0657

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 passos) Back to Top

Introduction

Este documento destina-se a auxiliar na integração de um transportador de terceiros numa máquina Haas com o controlador de próxima geração (NGC). A equipa de Haas Service pode ajudar a garantir que a máquina CNC funciona corretamente.  

Perigo: Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaças à vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se você tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.

ADVERTÊNCIA: Existem vários elementos necessários para instalar opções de terceiros numa máquina Haas. É da responsabilidade do cliente escolher um fabricante e integrador de terceiros para instalar com sucesso estas opções na máquina Haas. A Opção de Terceiros deve atender a especificação encontrada neste documento. O pessoal da Haas Service e Aplicações ajudará a garantir que a máquina CNC está a funcionar corretamente, mas não é responsável pela configuração ou integração do sistema da opção de terceiros.

Requisitos da máquina:

  • Esta opção só pode ser instalada em máquinas de reinicialização UMC. 
    • NOTA: Os UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 e UMC-1500-DUO são todos considerados reinicialização da máquina.  Para verificar se a sua UMC-750 é uma máquina de reinicialização, consulte o documento Versão da máquina UMC-750 - Identificação.  

Requisitos de funcionalidade:

  • O motor do transportador de terceiros tem de ser capaz de ser invertido eletronicamente para garantir que a direção “FWD/REV” corresponde ao nosso controlador

93-1000877 INSTALAÇÃO DE CAMPO DO TRANSPORTADOR DE LIMALHA DE TERCEIROS é aplicável às máquinas seguintes:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

O motor do transportador tem de satisfazer os seguintes requisitos elétricos para se integrar na máquina Haas. 

Aviso: Os motores fora das especificações da Haas podem não funcionar conforme pretendido e a Haas service não é responsável por tais motores.  

  • Motor monofásico, 211-259 VCA, 50/60Hz
  • Potência: 1/8 HP nominal.
  • Corrente de carga total: 0,75 – 0,8 Arms
  • Corrente de pico/rotor bloqueado: Máximo de 1,7 Arms.
  • O motor deve ser capaz de ser invertido eletronicamente.
  • Proteção térmica ou de impedância.
  • Tipo de conector do cabo de alimentação: L15-20P (preto, branco, vermelho, verde).

A Haas recomenda que o cabo de alimentação seja do tipo L15-20P(Preto – Z, Branco – X, Vermelho – Y, Verde – G)para ser compatível com o nosso recetáculo (L15-20R) no suporte do conector de refrigeração. 

Os clientes têm a opção de mudar os cabos de alimentação conforme necessário, desde que o cabo de alimentação satisfaça os nossos requisitos elétricos e cumpra as normas de segurança elétrica. 

Conveyor Envelope Requirements

Ao adquirir um transportador de terceiros, a Haas exige que siga as dimensões do envelope descritas nesta imagem.

Consulte a tabela abaixo para as dimensões para a sua máquina específica, as tolerâncias estão incluídas na medição.

NOTA: Na tabela abaixo, a dimensão F & G é indicada como "ajustável." Para a dimensão F, estas são as dimensões de uma extremidade do painel lateral de asas até à extremidade oposta. Normalmente, estes possuem ranhuras de montagem para ajustabilidade. Para a dimensão G, estas são as dimensões desde a extremidade superior do painel das asas laterais até à parte inferior do transportador. Isto é ajustável porque dependendo de onde as abas fixam este valor pode mudar.

Modelo da máquina A B C D E F (Ajustável) G (Ajustável) H
UMC-500/SS 94,0 " Tol: +/- 3,0"  54,5" Tol: +/- 3,0" 42,0" Tol: +/- 1,5" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/-0,5" 5,0" Tol: +0,0/-0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-750/SS 118,0" Tol: +3,0 / -8,0" 74,0" Tol: +3,0 / -8,0" 58,5" Tol: +3,0 / -8,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1000/SS 118,0" Tol: +/- 3,0" 74,0" Tol: +/- 3,0" 58,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1250/SS 129,5" Tol: +/- 3,0" 83,5" Tol: +/- 3,0" 62,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5" 11,5" Tol: +/- 1,0"
UMC-1500-DUO/SS 145,5" Tol: +/- 3,0" 101,0" Tol: +/- 3,0" 85,5" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0" 50,0" Tol: +/- 3,0" 13,5" Tol: +/- 0,5" 5,0" Tol: +0,0 / -0,5"
11,5" Tol: +/- 1,0"

Installation

1

Retire a tampa de abertura do transportador da máquina.

2

Coloque o transportador na máquina fazendo deslizar o transportador para o funil de fundição. 

NOTA: O transportador na imagem provavelmente não refletirá o transportador que compra de um fornecedor externo. Esta imagem é apenas para referência, verifique junto do seu fornecedor externo os pontos de elevação, pesos e outros detalhes importantes para a instalação.

Visite o website do Centro de negócios Haas para aplicar todos os patches aplicáveis.

3

Ligue o motor, a Haas recomenda que siga a cablagem do motor mostrada nesta imagem.

NOTA: As cores dos fios do motor podem variar de fornecedor para fornecedor.

Verifique o seguinte movimento do transportador depois de ligar o motor:

Quando a alimentação é aplicada aos condutores dos cabos preto e vermelho (botão “CHIP FWD” no controlador Haas), o transportador move-se na direção para a frente, ou seja, empurra as limalhas para fora.

Quando a alimentação é aplicada aos condutores de cabo preto e branco (“botão CHIP REV” no controlador Haas), o transportador move-se na direção inversa, ou seja, puxa as limalhas para dentro.

NOTA: A cablagem dos cabos brancos e vermelhos pode ser trocada para alterar a direção do motor.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.