3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

服务主页 方法程序 第 3 方输送机 - 集成辅助 - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

第 3 方输送机 - 集成辅助


AD0657

第 3 方输送机 - 集成辅助 - AD0657

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 步骤) Back to Top

Introduction

本文档介绍:将第 3 方输送机与配备下一代控制器 (NGC) 的 Haas 机床集成。Haas Service 人员可以帮助确保 CNC 机床正常运行。 

危险:某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。

警告:在 Haas 机床上安装第 3 方选件需要考虑许多因素。客户负责选择第 3 方制造商和集成商,以便将这些选件成功安装到 Haas 机床上。第 3 方选件必须符合本文档中的规格。Haas Service 和应用人员将帮助确保数控设备正常运行,但不负责第 3 方选件的设置或系统集成。

机器要求:

  • 此选件只能安装在 UMC 重启机床上。 
    • 注意:UMC-500、UMC-1000、UMC-1250 和 UMC-1500-DUO 都被视为重启机床。  要验证您的 UMC-750 是否为重启机床,请参阅UMC-750 机器版本- 识别文档。 

功能要求:

  • 第 3 方输送机电机必须能够实现电子反转,以确保“FWD/REV”方向对应我们的控制指令

93-1000877 第三方排屑器客户现场安装适用于以下机床:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

输送机电机必须满足以下电气要求,才能集成至 Haas 机床中。 

警告:超出 Haas 规格的电机可能无法按预期运行,Haas Service 不对此类电机负责。 

  • 单相电机,211-259 VAC,50/60Hz
  • 电源:1/8 HP 标称值。
  • 满载电流:0.75 A – 0.8 Arms
  • 浪涌/锁定转子电流:最大 1.7 Arms。
  • 电机必须能够以电子方式反转。
  • 热保护或者阻抗保护。
  • 电源线连接器类型:L15-20P(黑、白、红、绿)。

Haas 推荐 L15-20P 型电源线(黑色 - Z,白色 - X,红色 - Y,绿色 - G),以便与冷却液连接器支架上的插座 (L15-20R) 兼容。

如电源线满足我们的电气要求并符合电气安全标准,客户就可以根据需要更换电源线。

Conveyor Envelope Requirements

在购买第 3 方输送机时,Haas 要求它遵循此图片中描述的加工范围尺寸。

请参阅下表了解您的特定机床尺寸,公差包含在测量值中。

注:在下表中,尺寸 F 和 G 为“可调节”。尺寸 F 是从侧翼板的一端到另一端的尺寸。通常这些配备可调节安装槽。尺寸 G 是从侧翼板顶端到输送机底部的尺寸。这是可调节的,因为根据机翼的固定位置,此值可能会发生变化。

机器型号 A B C D E F(可调节) G(可调节) H
UMC-500/SS 94.0 " 公差:+/- 3.0"  54.5"  公差:+/- 3.0" 42.0" 公差:+/- 1.5" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/-0.5" 5.0" 公差:+0.0/-0.5" 11.5" 公差:+/- 1.0"
UMC-750/SS 118.0" 公差:+3.0 / -8.0" 74.0" 公差:+3.0 / -8.0" 58.5" 公差:+3.0 / -8.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/- 0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1000/SS 118.0" 公差:+/- 3.0" 74.0" 公差:+/- 3.0" 58.5" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/- 0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1250/SS 129.5" 公差:+/- 3.0" 83.5" 公差:+/- 3.0" 62.0" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/- 0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5" 11.5"公差:+/- 1.0"
UMC-1500-DUO/SS 145.5" 公差:+/- 3.0" 101.0" 公差:+/- 3.0" 85.5" 公差:+/- 3.0" 28.0" 公差:+/- 3.0" 50.0" 公差:+/- 3.0" 13.5" 公差:+/- 0.5" 5.0" 公差:+0.0 / -0.5"
11.5"公差:+/- 1.0"

Installation

1

从机床上拆下输送机开口盖。

2

将输送机滑入浇铸漏斗,以将输送机置于机床内。 

注意:图示的输送机很可能无法反应从第 3 方供应商处购买的输送机。该图片仅供参考, 请与您的第 3 方供应商确认吊点、重量和其他重要的安装细节。

请访问 Haas 商务中心网站以应用所有适当补丁。

3

为电机接线时,Haas 建议遵循此图中显示的电机接线样式。

注意:各供应商的电机线颜色不同。

电机接线后,请验证以下输送机运动:

当黑色和红色电缆引线通电时(Haas 控制器上的“CHIP FWD”按钮),输送机向前移动,即推出切屑。

当黑色和白色电缆引线通电时(Haas 控制器上的“CHIP REV”按钮),输送机向欧移动,即推入切屑。

注意:可以交换白色和红色引线的接线,以改变电机的方向。