3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0657

서비스 홈 방법 절차 타사 컨베이어 - 통합 지원 - AD0657
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

타사 컨베이어 - 통합 지원


AD0657

타사 컨베이어 - 통합 지원 - AD0657

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (3 단계) Back to Top

Introduction

이 문서는 차세대 제어(NGC) 기능이 탑재된 Haas 기계의 타사 컨베이어 통합에 도움을 주기 위해 작성되었습니다. Haas Service 담당자가 CNC 기계의 올바른 작동을 보장하도록 도움을 드릴 수 있습니다. 

위험: 일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

경고: Haas 기계에 타사 옵션을 설치하는 데 필요한 여러 요소가 있습니다. 이러한 옵션을 Haas 기계에 성공적으로 설치하기 위해 타사 제조업체 및 통합업체를 선택하는 것은 고객의 책임입니다. 타사 옵션은 이 문서의 사양을 충족해야 합니다. Haas Service 및 응용 장치 직원은 CNC 기계가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움을 주지만 타사 옵션의 설정 또는 시스템 통합에 대한 책임은 없습니다.

기계 요구 사항:

  • 이 옵션은 UMC 재부팅 기계에만 설치할 수 있습니다. 
    • 참고: UMC-500, UMC-1000, UMC-1250 및 UMC-1500-DUO는 모두 재부팅 기계로 간주됩니다.   UMC-750이 재부팅 기계인지 확인하려면 UMC-750 기계 버전 - 확인 문서를 참조합니다. 

기능 요구 사항:

  • 타사 컨베이어 모터는 "FWD/REV" 방향이 당사 제어 기능과 일치하도록 전자적으로 역전될 수 있어야 합니다.

93-1000877 타사 칩 컨베이어 현장 설치는 다음 기계에 적용되지 않습니다.

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1000-P/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS

Electrical Requirements

컨베이어 모터는 Haas 기계에 통합하기 위해 다음 전기 요구 사항을 충족해야 합니다. 

경고: Haas 사양을 벗어난 모터는 의도한 대로 작동하지 않을 수 있으며 Haas Service는 이러한 모터에 대해 책임을 지지 않습니다.  

  • 단상 모터, 211-259VAC, 50/60Hz
  • 동력: 1/8HP 공칭.
  • 완전 부하 전류: 0.75~0.8ARMS
  • 돌입/고정 회전자 전류: 1.7 Arms 최고.
  • 모터는 전자적으로 역전될 수 있어야 합니다.
  • 열 또는 임피던스 보호.
  • 전원 케이블 커넥터 유형: L15-20P(블랙, 화이트, 레드, 그린).

Haas는 절삭유 커넥터 브래킷의 소켓(L15-20R)과 호환되는 L15-20P(블랙 – Z, 화이트 – X, 레드 – Y, 그린 – G) 유형의 전원 케이블을 권장합니다. 

전원 케이블이 당사의 전기 요구 사항을 충족하고 전기 안전 표준을 충족하는 한 고객은 필요에 따라 전원 케이블을 변경할 수 있습니다. 

Conveyor Envelope Requirements

타사 컨베이어를 구매할 때 Haas는 이 이미지에 설명된 가공범위 치수를 따를 것을 요구합니다.

특정 기계의 치수는 아래 표를 참조하십시오. 공차는 측정값에 포함되어 있습니다.

참고: 아래 표에서 치후 F & G는 "조정 가능한 것으로 명시되어 있습니다." 치수 F의 경우 이것은 사이드 윙 패널의 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지의 치수입니다. 일반적으로 조정을 위한 장착 슬롯이 있습니다. 치수 G의 경우 이것은 사이드 윙 패널의 상단 끝에서 컨베이어 하단까지의 치수입니다. 윙이 부착된 위치에 따라 이 값이 변경될 수 있으므로 조정 가능합니다.

기계 모델 A B C D E F(조정 가능) G(조정 가능) H
UMC-500/SS 94.0" 공차: +/- 3.0"  54.5" 공차: +/- 3.0" 42.0" 공차: +/- 1.5" 28.0" 공차: +/- 3.0" 50.0" 공차: +/- 3.0" 13.5" 공차: +/-0.5" 5.0" 공차: +0.0/-0.5" 11.5" 공차: +/- 1.0"
UMC-750/SS 118.0" 공차: +3.0 / -8.0" 74.0" 공차: +3.0 / -8.0" 58.5" 공차: +3.0 / -8.0" 28.0" 공차: +/- 3.0" 50.0" 공차: +/- 3.0" 13.5" 공차: +/- 0.5" 5.0" 공차: +0.0 / -0.5" 11.5" 공차: +/- 1.0"
UMC-1000/SS 118.0" 공차: +/- 3.0" 74.0" 공차: +/- 3.0" 58.5" 공차: +/- 3.0" 28.0" 공차: +/- 3.0" 50.0" 공차: +/- 3.0" 13.5" 공차: +/- 0.5" 5.0" 공차: +0.0 / -0.5" 11.5" 공차: +/- 1.0"
UMC-1250/SS 129.5" 공차: +/- 3.0" 83.5" 공차: +/- 3.0" 62.0" 공차: +/- 3.0" 28.0" 공차: +/- 3.0" 50.0" 공차: +/- 3.0" 13.5" 공차: +/- 0.5" 5.0" 공차: +0.0 / -0.5" 11.5" 공차: +/- 1.0"
UMC-1500-DUO/SS 145.5" 공차: +/- 3.0" 101.0" 공차: +/- 3.0" 85.5" 공차: +/- 3.0" 28.0" 공차: +/- 3.0" 50.0" 공차: +/- 3.0" 13.5" 공차: +/- 0.5" 5.0" 공차: +0.0 / -0.5"
11.5" 공차: +/- 1.0"

Installation

1

기계에서 컨베이어 오프닝 커버를 제거하십시오.

2

컨베이어를 성형품 깔때기로 밀어 넣어 컨베이어를 기계에 장착합니다. 

참고: 이미지의 컨베이어는 타사 공급업체에서 구매한 컨베이어를 반영하지 않을 가능성이 큽니다. 이 이미지는 오직 참조만을 위한 것이며, 타사 공급업체를 통해 설치를 위한 리프팅 포인트, 무게 및 기타 중요한 세부 사항을 확인하십시오.

적용 가능한 모든 패치를 적용하려면 Haas 비즈니스 센터 웹 사이트를 방문하십시오.

3

모터 배선의 경우, Haas는 이 이미지에 표시된 모터 배선을 따를 것을 권장합니다.

참고: 모터 배선 색상은 공급업체마다 다를 수 있습니다.

모터 배선 후 다음 컨베이어 동작을 확인하십시오.

검정색 및 빨간색 케이블 리드(Haas 컨트롤의 "CHIP FWD" 버튼)에 전원이 공급되면, 컨베이어가 정방향으로 이동하며 칩을 밀어냅니다.

검정색 및 흰색 케이블 리드(Haas 컨트롤의 "CHIP REV" 버튼)에 전원이 공급되면, 컨베이어가 역방향으로 이동하며 칩을 끌어당깁니다.

참고: 흰색과 빨간색 리드의 배선을 교체하여 모터의 방향을 변경할 수 있습니다.