MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ekstrüde İş Mili Kovanı-adaptör kiti Ø 3,00-montaj-Torna-AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Ekstrüde İş Mili Kovanı -adaptör kiti Ø 3,00-montaj-torna tezgahları


AD0268

_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2015

Ekstrüde İş Mili Kovanı-adaptör kiti Ø 3,00-montaj-Torna-AD0268

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum Back to Top

Giriş

Ekstrüde iş mili kovanları [4] Torna iş mili delik çapı farklı boyutlarda çubuk stok adapte. Ekstrüzyon iş mili kovanları Gömlek Adaptörü 3,00, isteğe bağlı bir rondela [3] ve "gömme" kovan [5] ile yerinde tutulur. Bu prosedür, bir Ø 3,00 için LINER ADAPTER 3,00 kiti nasıl yükleneceğini bildirir" mili delik.

Bir liner adaptörü 3,00 Spring-Lock gövdesi [6] Hidrolik yakın arka üzerine uyuyor. Ekstrüze iş mili kovanı [4] yay kilidi gövdesinin içine sığar [6]. Liner Adapter 3,00 ID yay kilidi kapağı (yay kilit kapağı) [1] ve yay [2] ekstrüze iş mili kovanı [4] konumuna tutun. Bu kit için, bir "gömme" kovan [5] kullanıldığında yay-kilit kapağı [1] ve yay [2], bir rondela [3] eklenir.

 Not: Ø 1,75' dan daha büyük bir iş mili ile tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe" Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".

Çubuk stokun boyutu, ekstrüze iş mili kovanı boyutunu belirler. Doğru gömlek konfigürasyonu için Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.

  1. Yay kilidi kapağı
  2. Bahar
  3. Rondela (sadece isteğe bağlı "Gömme" Kovan
  4. Ekstrüde iş mili kovanı
  5. "Iç içe" Liner (opsiyonel)
  6. Yay kilidi gövdesi
  7. Fındık
  8. Düğme baş kapağı vidaları

Daha fazla bilgi için bkz. İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosu.

Ekstrüze olmayan iş mili kovanı montajı için, bkz. Torna-ST-30/30Y büyük bore, ST-35/35Y-İş Mili Kovanı Kit-Kurulum.

Bazı torna tezgahları Ø 3,00 olabilir" Montaj setinde Spring-Lock gövdesi [6]' dan farklı olan üssünde bir iplik boyutu olan iş mili. Bir servis liner kiti kullanın (P/N LAGK300-89).

Servo Bar 300 varsa, Transfer tepsisini indirin. Haas Çubuk sürücü varsa, çubuk sürücüyü kurulum konumuna taşıyın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında yönergeler için operatör Kılavuzu' na bakın.

 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.

KIT PN: Liner Kılavuz Adaptör Kiti, 3" (76 mm) Mkt: 1.)

Kurulum

 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.

Delik kapağının üzerindeki cıvataları çıkarın [1]. Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] Hidrolik yaklaşından çıkarın.

 Not: Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] atmayın. Eğer SPRING-LOCK GÖVDESI kaldırırsanız onları tekrar yükleyebilirsiniz [A] .

Bu parçaların temiz olduğundan emin olun:

  • Hidrolik üzerindeki ipler daha yakın
  • Hidrolik yakın yüz
  • YAY-LOCK GÖVDESI ve iç omuz ipler [A].

(3) düğme-baş kapak VIDALARıNı (BHCS) koyun [E] YAY-LOCK GÖVDESINDE delikler [A]. (3) FıNDıK takın [F]. BHCS ve NUTS' unuzu elinizle sıkın.

SPRING-LOCK GÖVDESINI çevirin [A] Hidrolik üzerine yaklaştırın. YAY-kılıt GÖVDESINI sıkın [A] .

Tork (3) BHCS E yaklaşık 30 in-lb (339 N-cm).

 Dikkat: YAY-kılıt GÖVDESININ zarar görmesini önlemek için [A], BHCS' i 30' dan lb'ye (339 N-cm) fazla tork kullanmayın.

Boyut çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanı [4] yükleyin.

 Not: Mil çapı 1,75' den büyük olan tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe"Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".

YAY koyun C (ve RONDELA [B] Eğer "Iç içe" kovanlar) içinde YAY-KİLİT KAPAĞI [D]. YAY-kılıt KAPAĞıNı hizalayın D adaptörü kılavuzları ile. SPRING-LOCK CAP tuşuna basıp çevirin D o kilitler kadar.

 Not:

  • YAY-kılıt KAPAĞıNı çıkarın D Tam delik boyutu stok itmek için.
  • YAY-KİLİT KAPAĞI temiz enkaz [D], YAY [C] ve RONDELA [B] gereklidir.

Bu adaptör kiti Ø 3,00 [3] 1 Kasım 2015 önce inşa edilmiş torna tezgahları kullanmak için, çalışma sırasında soğutma sıvısı sızıntılarını önlemeye yardımcı olmak üzere bir soğutma sistemi TOPLAYıCı UZANTıSı [2] (P/N 25-2618) takın. Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını çıkarın [1] ve soğutma sistemi TOPLAYıCı uzatma [2] takın.

Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını [1] tekrar bu torna tezgahları üzerine takmak için soğutma sıvısı TOPLAYıCı uzatma [2] ve adaptör kiti Ø 3,00 [3] çıkarmalısınız.

1/1/18' den 1/31/18'e kadar inşa edilen makine için uzatılmış servis kapısı [4], 25-13000, monte edilebilir. 1/31/18 sonra inşa edilen tüm makineler standart kapıyı kullanabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.