MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

服务主页 方法程序 挤压主轴衬套 - 适配器套件 Ø3.00 - 安装 - 车床 - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/14/2022

挤压主轴衬套 - 适配器套件 Ø3.00 - 安装 - 车床


AD0268

适用于以下时间制造的机床:2015 年 11 月

挤压主轴衬套 - 适配器套件 Ø3.00 - 安装 - 车床 - AD0268

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 安装 Back to Top

简介

挤压主轴衬套 [4] 使车床主轴孔适应不同尺寸的杆形。挤压主轴衬垫与衬里适配器 3.00、可选垫轮 [3] 和"嵌套"衬套 [5] 一起固定到位。此过程告诉您如何为 Ø3.00 安装 LINER 适配器 3.00 套件" 主轴孔。

衬套适配器 3.00 弹簧锁主体 [6] 适合液压装置的后部。挤出主轴衬套 [4] 适合弹簧锁体 [6]。衬套适配器 3.00 ID 弹簧锁盖(弹簧锁盖)[1] 和弹簧 [2] 将挤压主轴衬套 [4] 固定到位。对于此套件,当使用"嵌套"衬垫 [5] 时,将垫片 [3] 添加到弹簧锁盖 [1] 和弹簧 [2]。

 注意: 主轴孔大于 Ø1.75 的所有车床" 使用 "嵌 套" 衬套 [5] 以支撑小于 Ø1.75 的杆"。

棒料的大小决定了拉伸主轴衬套的大小。有关正确的衬垫配置,请与您的 Haas 专卖店联系。

  1. 弹簧锁盖
  2. 春天
  3. 处理器(仅要求可选 "嵌 套" 衬里)
  4. 挤压主轴衬套
  5. "嵌 套" 衬里(可选)
  6. 弹簧锁主体
  7. 坚果
  8. 按钮头盖螺钉

请参考 主轴衬套套件参考表 了解更多信息。

对于非挤压主轴衬套安装,请参阅 车床 - ST-30/30Y 大孔,ST-35/35Y - 主轴衬套套件 - 安装.

有些车床可能有 Ø3.00" 轴,底座上的螺纹尺寸与安装套件中的弹簧锁体 [6] 不同。使用维修衬套套件 (P/N LAGK300-89)。

如果您有伺服杆 300,则降低传输托盘。如果是 Haas 送料器,则将送料器移到设置位置。有关如何执行此操作的说明,请参阅《操作手册》。

 重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。

套件 PN: LINER ADAPTER 3.00,衬套导轨适配器套件,3.00" (76 MM)。数量:1.

安装

 重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。

拆下孔盖 [1] 上的螺栓。从液压装置上拆下孔盖 [1] 和传感器环 [2]。

 注意: 请勿丢弃孔盖 [1] 和传感器环 [2]。如果卸下弹簧锁体,可以再次安装它们 [A] 从车床。

确保这些部件清洁:

  • 液压上的螺纹更近
  • 液压接近的面
  • 弹簧锁体的螺纹和内侧肩部 [A]。

将 (3) 按钮头盖 SCREWS (BHCS) [E] 通过弹簧-锁体中的孔 [A]。连接 (3) 螺母 [F] 用手拧紧 BHCS 和螺母。

转动弹簧锁体 [A] 到液压更近。拧紧弹簧锁体 [A] 用你的手。

将 (3) BHCS [E]  扭矩拧至约 30 英寸磅(339 N-cm)。

 注意: 防止损坏弹簧锁体 [A],不要将 BHCS 的扭矩拧至超过 30 英寸(339 N-cm)。

为您的尺寸杆库存安装正确的主轴衬套 [4]。

 注意: 主轴孔的所有车床都大于 Ø1.75" 使用 "嵌 套"衬套 [5] 以支撑小于 Ø1.75 的杆"。

放弹簧 [C] (和 [B] 如果 "嵌 套" 衬垫)在弹簧锁帽 [D] 对齐弹簧锁盖 [D] 与适配器导轨。按下并转动弹簧锁盖 [D] 直到它锁定。

 说明:

  • 拆下弹簧锁盖 [D] 推动全孔大小棒料。
  • 清洁弹簧锁盖上的碎屑 [D],春天 [C]和 [B] 必要时。

要在 2015 年 11 月 1 日之前构建的车床上使用此适配器套件 Ø3.00 [3],请安装 COOLANT 集扩展件 [2](P/N 25-2618),以帮助防止冷却液在操作过程中泄漏。拆下冷却液收集器门 [1],然后插入冷却器收集器扩展件 [2]。

要再次在这些车床上安装冷却液收集器门 [1],必须拆下冷却器收集器扩展件 [2] 和适配器套件 Ø3.00 [3]。

对于 1/1/18 至 1/31/18 制造的机床,可以安装扩展维修门 [4] 25-13000。1/31/18 之后制造的所有机器都可以使用标准门。