My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Accueil du service Procédures d’aide Fourreau de broche extrudé - Accessoires d'adaptateur Ø3,00 - Installation - Tour - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Fourreau de broche extrudé - Accessoires d'adaptateur Ø3,00 - Installation - Tour


AD0268

S'applique aux machines construites à partir de : novembre 2015 —

Fourreau de broche extrudé - Accessoires d'adaptateur Ø3,00 - Installation - Tour - AD0268

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation Back to Top

Introduction

Les fourreaux de broche extrudés [4] adaptent l'alésage de la broche de tour à différentes tailles de barre brute. Les fourreaux de broche extrudés sont maintenues en place au moyen de l’adaptateur de tube de réduction 3,00, une douchette en option [3] et un « emboîtement » de tube de réduction [5]. Cette procédure vous indique comment installer LES ACCESSOIRES D’ADAPTATEUR DE TUBE DE RÉDUCTION 3,00 pour un" alésage de la broche

de Ø3,00.

Un corps de serrure à ressorts pour adaptateur de tube de réduction 3,00 [6] s'adapte à l'arrière du ferme-portes hydraulique. Le fourreau de broche extrudé [4] s'insère à l'intérieur du corps de serrure à ressorts [6]. Le capuchon de verrouillage à ressort 3,00 ID [1] et le ressort [2] de l’adaptateur de tube de réduction maintiennent le fourreau de broche extrudé [4] en position. Pour ce kit, une douchette [3] est ajoutée au capuchon de verrouillage à ressorts [1] et au ressort [2], lorsqu'un « emboîtement » pour tube de réduction [5] est utilisé.

 Remarque : Tous les tours avec un alésage de la broche plus large que Ø1,75" utilisent un "emboîtement"de tube de réduction [5] pour soutenir les barres de moins de Ø1,75".

La taille du fourreau de broche extrudé change en fonction de la taille de la barre brute. Pour une configuration correcte du tube de réduction, contactez votre point de vente Magasin d'usine Haas.

  1. Capuchon de verrouillage à ressorts
  2. Ressorts
  3. Douchette (obligatoire uniquement avec l’option "Emboîtement" du tube de réduction)
  4. Fourreau de broche extrudé
  5. "Emboîtement" du tube de réduction (en option)
  6. Corps de la serrure à ressorts
  7. Écrous
  8. Vis à tête ronde

Consultez le Tableau de référence du kit de fourreau de broche pour obtenir de plus amples informations.

Pour les installations de fourreau de broche non extrudés, veuillez vous référer à  Tour - ST-30/30Y Grand Alésage, ST-35/35Y - Kit fourreau de broche - Installation.

Certains tours peuvent avoir une broche de Ø3,00" avec une taille de filetage à la base qui est différente du corps de serrure à ressorts [6] dans le kit d'installation. Utilisez un kit de tube de réduction de service (P/N LAGK300-89).

Si vous avez une Servo Bar 300, abaissez le plateau de transfert. Si vous avez un ravitailleur de barres Haas, déplacez celui-ci dans son positionnement de réglage. Consultez le Manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.

 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.

KIT PN : LINER ADAPTER 3.00, ACCESSOIRES D’ADAPTATEUR DU GUIDE DE TUBE DE RÉDUCTION, 3,00" (76 mm). QTÉ : 1

Installation

 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.

Retirez les boulons sur le couvercle de forage [1]. Retirez le couvercle de l’alésage [1] et l'anneau du capteur [2] du ferme-portes hydraulique.

 Remarque : Ne jetez pas le couvercle de l’alésage [1] et l'anneau du capteur [2]. Vous pouvez les installer à nouveau si vous supprimez le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A] du tour.

Assurez-vous que ces pièces sont propres :

  • le filetage sur le ferme-portes hydraulique
  • la face avant du ferme-portes hydraulique
  • le filetage et l'épaulement intérieur du CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A].

Mettez les (3) VIS À TÊTE RONDE (BHCS) [D] à travers les trous situés dans le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A]. Fixez les (3) ÉCROUS [F]. Serrez les BHCS et les écrous à la main.

Tournez le CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A] sur le ferme-portes hydraulique. Resserrer le SPRING-LOCK BODY [A] avec votre main.

Couple rauque le (3) BHCS [E] à environ 30 po (339 N-cm).

 Attention : Pour éviter les dommages au CORPS DE SERRURE À RESSORTS [A], ne serrez pas les BHCS à plus de 30 in-lb (339 N-cm).

Installez le fourreau de broche correct [4] pour la taille de votre barre brute.

 Remarque : Tous les tours avec un alésage de la broche plus large que Ø1,75" utilisent un "emboîtement"de tube de réduction [5] pour soutenir les barres de moins de Ø1,75".

Mettez le RESSORT [C] (et la DOUCHETTE [B] en cas d’emboîtement "du tube de réduction)" dans le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [D]. Alignez le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] avec les guides adaptateurs. Appuyez et tournez le CAPUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] jusqu'à ce qu'il se verrouille.

 Remarque :

  • Enlevez le BOUCHON DE VERROUILLAGE À RESSORTS [C] pour pousser une barre brute pleine grandeur.
  • Nettoyer les débris du CAP SPRING-LOCK [D], SPRING [C], et DOUCHETTE [B] si nécessaire.

Pour utiliser ce kit d'adaptateur 3,00 [3] sur des mousses construites avant le 1er novembre 2015, installez un COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618) pour aider à prévenir les fuites de liquide de refroidissement pendant le fonctionnement. Retirez la porte de collecteur de liquide de coupe [1] et insérez l’EXTENSION DU COLLECTEUR DE liquide de coupe [2].

Pour installer à nouveau la porte du collecteur de liquide de coupe [1] sur ces tours, vous devez retirer l’EXTENSION DU COLLECTEUR DE liquide de coupe [2] et les accessoires d'adaptateur Ø3,00 [3].

Pour les machines construites du 01/01/18 au 31/01/18, la porte de service étendue [4], 25-13000, peut être installée. Toutes les machines construites après le 31/01/18 peuvent utiliser la porte standard.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.