Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

サービス ホーム 手順 押出スピンドルライナー - アダプターキットØ3.00 - 取り付け - 旋盤 - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ3.00 - 取り付け - 旋盤


AD0268

以下から構築された機械に適用されます。2015年11月

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ3.00 - 取り付け - 旋盤 - AD0268

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 Back to Top

はじめに

押出スピンドルライナー[4]は、旋盤のスピンドルボアをさまざまなサイズのバーストックに適応させます。押出スピンドルライナーは、ライナーアダプター3.00と、オプションのワッシャ[3]、および“ネスティング”ライナー[5]で所定の位置に保持されます。この手順では、直径3.00インチのスピンドルボア用のライナーアダプター3.00キットの取付方法について説明します。

ライナーアダプター3.00スプリングロックボディ[6]は、油圧クローザーの後部にフィットします。押出スピンドルライナー[4]は、スプリングロックボディ[6]の内側にフィットします。ライナーアダプター3.00 IDスプリングロックキャップ(スプリングロックキャップ)[1]とスプリング[2]は、押出スピンドルライナー[4]を所定の位置に保持します。このキットの場合、“ネスティング”ライナー[5]を使用すると、スプリングロックキャップ[1]とスプリング[2]にワッシャ[3]が追加されています。

注意:直径が1.75インチより大きいスピンドルボアを備えるすべての旋盤は、「ネスティング」ライナー[5]を使用して直径が1.75インチより小さいバーを支持します。

押出スピンドルライナーのサイズはバーストックのサイズによって決まります。ライナーの正しい設定については、Haasファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

  1. スプリングロックキャップ
  2. スプリング
  3. ワッシャ(オプションの「ネスティング」 ライナーでのみ必要)
  4. 押出スピンドルライナー
  5. 「ネスティング」ライナー(オプション)
  6. スプリングロックボディ
  7. ナット
  8. ボタンヘッドキャップスクリュー

詳細については、「スピンドルライナー キット参照表」を

参照してください。

非押出スピンドルライナーの取り付けについては、旋盤 - ST-30/30Yビッグボア、ST-35/35Y - スピンドルライナーキット - 取り付けを参照してください。

一部の旋盤は、ベースのねじサイズが取り付けキットのスプリングロックボディ[6]のものとは異なるØ3.00"スピンドルが備えられている場合があります。サービスライナーキット(P/N LAGK300-89)をご使用ください。

サーボバー300の場合は、転送トレイを下げます。Haasバーフィーダーの場合は、バーフィーダーをセットアップ位置に移動します。これを行う方法については、オペレーターマニュアルを参照してください。

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

キット PN:LINER ADAPTER 3.00、ライナーガイドアダプターキット、3.00インチ(76mm)。数量:1

設置

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

ボアカバー[1]のボルトを取り外します。ボアカバー[1]とセンサーリング[2]を油圧クローザーから取り外します。

注意:ボアカバー[1]とセンサーリング[2]は廃棄しないでください。スプリングロックボディ[A]を旋盤から取り外した場合は、再度取り付けることができます。

次のパーツが清潔であることを確認してください。

  • 油圧クローザーのねじ
  • 油圧クローザーの表面
  • スプリングロックボディ[A]のねじと内部ショルダー。

スプリングロックボディ[A]の穴に3本のボタンヘッドキャップスクリュー(BHCS)[E]を挿入します。3個のナット[F]を取り付けます。BHCSとナットを手で締めます。

スプリングロックボディ[A]を油圧クローザーに向けます。スプリングロックボディ[A]を手でを締めます。

3本のBHCS [E]を約30in-lb(339N-cm)のトルクで締めます。

注意: スプリングロックボディ[A]へのダメージを防ぐため、BHCSに30in-lb(339N-cm)以上のトルクを加えないでください。

使用するサイズのバーストックに適したスピンドルライナー[4]を取り付けます。

注意:直径が1.75インチより大きいスピンドルボアを備えるすべての旋盤は、「ネスティング」ライナー[5]を使用して直径が1.75インチより小さいバーを支持します。

スプリング[C](および「ネスティング」ライナーの場合はワッシャ[B])をスプリングロックキャップ[D]に入れます。スプリングロックキャップ[D]をアダプターガイドに整列させます。スプリングロックキャップ[D]をロックするまで押して回します。

 注記:

  • スプリングロックキャップ[D]を取り外して、全穴サイズのストックを押します。
  • 必要に応じてスプリングロックキャップ[D]、スプリング[C]、ワッシャ[B]から屑を取り除きます。

2015年11月1日より前に製造された旋盤でこのアダプターキットØ3.00 [3]を使用するには、クーラント収集装置エクステンション[2](P/N 25-2618)を取り付けて、運転中のクーラントの漏れを防ぎます。クーラント収集装置ドア[1]を取り外し、クーラント収集装置エクステンション[2]を挿入します。

これらの旋盤にクーラント収集装置ドア[1]を再び取り付けるには、クーラント収集装置エクステンション[2]とアダプターキットØ3.00 [3]を取り外す必要があります。

2018年1月1日から2018年1月31日に製造された機械については、拡張サービスドア[4]、25-13000を取り付けることができます。2018年1月31日より後に製造されたすべての機械は、標準ドアを使用できます。