My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 3,00-instalacja-Tokarka-AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Wytłaczana wkładka wrzeciona -adapter Kit Ø 3,00-instalacja-Tokarka


AD0268

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2015

Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 3,00-instalacja-Tokarka-AD0268

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja Back to Top

Wprowadzenie

Tuleje wrzecionowe wytłaczane [4] dopasowują otwór wrzeciona do różnych rozmiarów prętów. Tuleje wrzecionowe wytłaczane są utrzymywane w miejscu za pomocą adaptera Liner 3,00, opcjonalnej podkładki [3] i wkładki "zagnieżdżania" [5]. Ta procedura opisuje sposób zainstalowania zestawu 3,00 LINER ADAPTER dla Ø 3,00" otworu wrzeciona.

Adapter wkładki 3,00 sprężynowy korpus blokowy [6] mieści się na tylnej ściance hydraulicznej bliżej. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [4] mieści się wewnątrz korpusu sprężyny sprężynowej [6]. Adapter Liner 3,00 ID Cap Spring Lock (Sprężyna-Lock Cap) [1] i sprężyna [2] posiadają wytłaczane wkładki wrzeciona [4] w położeniu. W przypadku tego zestawu do sprężyny blokowej [1] i sprężyny [2] dodaje się podkładkę [3], gdy używana jest wkładka "zagnieżdżania" [5].

 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia" Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".

Rozmiar pręta określa wielkość wytłaczanego wkładki wrzeciona. W celu prawidłowej konfiguracji tulei należy skontaktować się z działem fabrycznym Haas.

  1. Sprężyna-blokada Cap
  2. Wiosna
  3. Podkładka (wymagana tylko z opcjonalnymi "Zagnieżdżenia" Liner
  4. Wytłaczana wkładka wrzeciona
  5. "Zagnieżdżenia" Wkładka (opcjonalnie)
  6. Sprężyna-blokada korpusu
  7. Orzechy
  8. Śruba z łbem walcowym przycisk

Należy zapoznać się z tabelą referencyjną zestawu tulei dopasowującej wrzeciona, aby uzyskać więcej informacji.

Dla niewytłaczanej instalacji tulei wrzeciona, patrz Tokarka-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-zestaw tulei wrzeciona-instalacja.

Niektóre tokarki mogą mieć Ø 3,00" wrzeciono o rozmiarze gwintu w podstawie, które różni się od korpusu sprężynowego [6] w zestawie instalacyjnym. Użyj zestawu do obsługi liniowej (P/N LAGK300-89).

Jeśli masz SERVO bar 300, opuć tacę transferu. Jeśli posiadasz podajnik prętów Haas, Przesuń podajnik prętów do pozycji konfiguracji. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w podręczniku operatora.

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

ZESTAW PN: Zestaw adaptera prowadników prętów, 3,00" (76 mm). Ilość: 1.)

Instalacja

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

Wykręć wkręty na pokrywie otworu [1]. Zdjąć pokrywę otworu [1] i pierścień czujnika [2] z układu hydraulicznego bliżej.

 Uwaga: Nie wyrzucać pokrywy otworu [1] i pierścienia czujnika [2]. Można je zainstalować ponownie po wyjęciu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A] z Toka.

Upewnij się, że te części są czyste:

  • z gwintem hydraulicznym bliżej
  • powierzchni hydraulicznej bliżej
  • gwintów i wewnątrz ramienia sprężyny-LOCK korpusu [A].

Włożyć (3) wkręty z łbem walcowym (BHCS) [E] przez otwory w KORPUSIE sprężyn-LOCK [A]. Przymocować (3) nakrętki [F]. Dokręcić ręką BHCS i NUTS.

Obrócić korpus sprężyn-LOCK [A] na hydrauliczny bliżej. Dokręcić korpus sprężyn LOCK [A] ręką.

Moment obrotowy (3) BHCS [E] do około 30 funtów (339 N-cm).

 Ostrożność: Aby zapobiec uszkodzeniu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A], nie moment obrotowy BHCS więcej niż 30 in-lb (339 N-cm).

Zamontować odpowiednią prowadnica wrzeciona [4] dla danego rozmiaru pręta.

 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia"Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".

Włożyć SPRĘŻYNĘ [C] (i podkładka [B] Jeśli "Zagnieżdżenia" (wkładki) w pokrywce SPRĘŻYNOWEJ [D]. Wyrównaj SPRĘŻYNĘ-LOCK CAP [D] z prowadnicami adaptera. Nacisnąć i obrócić pokrywę sprężyn-LOCK [D] dopóki nie zablokuje.

 Uwaga:

  • Zdjąć NASADKĘ sprężyn-LOCK [D] do wypychania zapasów o rozmiarze pełnym otworem.
  • Oczyścić zanieczyszczenia z CAP SPRING-LOCK [D], WIOSNA [C] i podkładka [B] w razie potrzeby.

Aby korzystać z tego zestawu adapterów Ø 3,00 [3] na tokarkach zbudowanych przed 1 listopada 2015, należy zainstalować rozszerzenie KOLEKTORA chłodziwa [2] (P/N 25-2618), aby zapobiec wyciekowi chłodziwa podczas pracy. Wyjąć drzwiczki kolektora chłodziwa [1] i włożyć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2].

Aby ponownie zamontować drzwiczki kolektora chłodziwa [1] na tych tokarkach, należy wyjąć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2] i zestaw adaptera Ø 3,00 [3].

Dla maszyny zbudowanej od 1/1/18 do 1/31/18, można zamontować rozszerzone drzwiczki serwisowe [4], 25-13000. Wszystkie maszyny zbudowane po 1/31/18 mogą korzystać ze standardowych drzwi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.