My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Service Home How-To-Verfahren Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 3.00 - Installation - Drehmaschine - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit Nr. 3.00 - Installation - Drehmaschine


AD0268

Gilt für Maschinen ab: November 2015

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 3.00 - Installation - Drehmaschine - AD0268

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation Back to Top

Einführung

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchsen [4] passen die Drehspindelbohrung an unterschiedliche Stangengrößen an. tranggepresste Spindel-Führungsbuchsen werden mit einem Führungsadapter mit Ø 3,00 Zoll, einer optionalen Unterlegscheibe [3] und einer “Verschachtelungs-”Führung [5] in Position gehalten. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den FÜHRUNGSADAPTERSATZ für eine "Spindelbohrung

mit Ø 3,00 Zoll einbauen.

Ein Führungsadapter 3.00 mit Federverschluss [6] passt auf die Rückseite des hydraulischen Schließers. Die stranggepresste Spindel-Führungsbuchse [4] passt in den Federverschluss [6]. Der Liner Adapter 3.00 ID Federverschluss (Feder-Lock Cap) [1] und Spring [2] halten den extrudierten Spindelliner [4] in Position. Für diesen Satz wird der Federverschlusskappe [1] und der Feder [2] eine Unterlegscheibe [3] hinzugefügt, wenn eine “Verschachtelungs”-Führung [5] verwendet wird.

   Hinweis:"Alle Drehmaschinen mit einer Spindelbohrung größer als Ø1,75 Zoll im Durchmesser", verwenden eine "Verschachtelungs"führung [5] zur Unterstützung von Stangen mit einem Durchmesser von weniger als Ø1,75 Zoll.

Die Größe des Stangenmaterials ändert sich mit der Größe der extrudierten Spindelführung. Informationen zur korrekten Konfiguration der Führung erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet.

  1. Federverschlusskappe
  2. Feder
  3. Unterlegscheibe (nur bei optionaler "Verschachtelungs"führung)
  4. Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse
  5. "Optional "Verschachtelungs-Führung
  6. Federverschluss
  7. Muttern
  8. Halbrundschrauben

Nähere Informationen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbüchsensätze.

Für Installationen ohne stranggepresste Spindel-Führungsbuchse, siehe Drehmaschine - ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y - Spindel-Führungsbüchsen-Kit - Installation.

Einige Drehmaschinen haben möglicherweise eine Spindel mit einem Durchmesser von 3,00 Zoll" und einer anderen Gewindegröße an der Unterseite, die sich vom Federverschluss [6] im Installationsbausatz unterscheidet. Verwenden Sie einen Service-Führungssatz (P/N LAGK300-89).

Wenn Sie einen Stangenlader Servo Bar 300 haben, senken Sie die Übergabeschale. Wenn Sie einen Haas Stangenlader haben, schieben Sie den Stangenlader in die Einrichtungsposition. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

KIT PN: LINER ADAPTER 3.00, FÜHRUNGSBÜCHSENADAPTER, 3.00" (76 mm) QTY: 1

Installation

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

Entfernen Sie die Schrauben an der Bohrabdeckung [1]. Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] und den Sensorring [2] vom dem hydraulischen Schließer.

 Hinweis: Entsorgen Sie weder die Bohrabdeckung [1] noch den Sensorring [2]. Sie können diese erneut verwenden, wenn Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von der Drehmaschine entfernen.

Stellen Sie sicher, dass diese Teile sauber sind:

  • die Gewinde des hydraulischen Schließers
  • die Fläche des hydraulischen Schließers
  • die Gewinde und die innere Schulter des FEDERVERSCHLUSSES [A].

Stecken Sie die (3) HALBRUNDSCHRAUBEN [D] durch die Löcher des FEDERVERSCHLUSSES [A]. Befestigen Sie die (3) MUTTERN [F]. Ziehen Sie die HALBRUNDSCHRAUBEN und die MUTTERN von Hand fest.

Drehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] auf den hydraulischen Schließer. Ziehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von Hand fest.

Drehmoment der (3) BHCS [E] bis ca. 30 in-lb (339 N-cm).

 Achtung: Um Schäden am FEDERVERSCHLUSS zu vermeiden [A], ziehen Sie die Halbrundschrauben mit nicht mehr als 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.

Installieren Sie den richtigen Spindelliner [4] für Ihren Größenbalkenbestand.

 Hinweis: Alle Drehmaschinen mit einer Spindelbohrung größer als 1,75 Zoll im Durchmesser", verwenden eine "Verschachtelungs"führung [5] zur Unterstützung von Stangen mit einem Durchmesser von weniger als 1,75 Zoll".`

Legen Sie FEDER [C] (und UNTERLEGSCHEIBE [B] , wenn "Verschachtelungs"führung vorhanden) in die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D]. Richten Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] an den Adapterführungen aus. Drücken und drehen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] bis sie verriegelt.

 Hinweis:

  • Entfernen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] , um das Stangenmaterial durch die Bohrung zu schieben.
  • Wenn nötig, entfernen Sie Schmutz von der FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] , der FEDER[C] und der Unterlegscheibe [B] .

Installieren Sie eine COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618), um Kühlmittellecks während des Betriebs zu verhindern, um dieses Adapter-Kit Ø3,00 [3] auf Dreh- und Drehern zu verwenden, die vor dem 1. November 2015 gebaut wurden. Entfernen Sie die Tür der Kühlmittelauffangwanne [1] und legen Sie die ERWEITERUNG für die KÜHLMITELAUFFANGWANNE [2] ein.

Um die Kühlmittelkollektortür [1] wieder auf diesen Drehdrehern zu installieren, müssen Sie die COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] und das Adapter Kit Nr. 3.00 [3] entfernen.

Für Maschinen, die vom 1.1.18 bis 31.01.18 gebaut wurden, kann die erweiterte Servicetür [4] , 25-13000, installiert werden. Alle Maschinen, die nach dem 31.01.18 gebaut wurden, können die Standardtür verwenden.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.