Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Servisna domača stran Kako poteka postopek Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø3,00 - namestitev - stružnica - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø3,00 - namestitev - stružnica


AD0268

Velja za stroje, izdelane iz: November 2015

Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø3,00 - namestitev - stružnica - AD0268

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Namestitev Back to Top

Uvod

Ekstrudirani linerji vretena [4] prilagodijo izvrtino vretena stružnice različnim velikostim zalog palic. Ekstrudirani linerji vretena so nameščeni z adapterjem linerja 3.00, izbirno podložko [3] in dodatnim ”vgnezdnim” linerjem [5]. Ta postopek prikazuje, kako namestiti ADAPTER LINERJA 3.00 za Ø3,00" izvrtino vretena.

Ohišje zaskočne ključavnice na adapterju linerja 3.00 [6] se prilega na hrbtnemu delu hidravličnega zapirala. Ekstrudirani liner vretena [4] se prilega v ohišje zaskočne ključavnice [6]. Ekstrudirani liner vretena [4] je na mestu pritrjen s pokrovom zaskočne ključavnice na adapterju linerja z ID 3.00 [1] in vzmetjo [2]. Pri tem kompletu je pri uporabi ”vgnezdnega” linerja [5] pokrovu zaskočne ključavnice [1] in vzmeti [2] dodana podložka [3].

 Opomba: Vse stružnice z izvrtinami vretena, večjimi od Ø1,75", vključujejo "vgnezdni" liner [5] za podporo palic, manjših od Ø1,75".

Velikost zaloge palic določi velikost ekstrudiranega linerja vretena. Za pravilno konfiguracijo linerja se obrnite na svojo Haas tovarniško izpostavo.

  1. Pokrov zaskočne ključavnice
  2. Pomlad
  3. Podložka (potrebna samo z izbirnim "vgnezdnim" linerjem)
  4. Ekstrudirani liner vretena
  5. "Vgnezdni" liner (izbirno)
  6. Ohišje zaskočne ključavnice
  7. Matice
  8. Vijaki BHC

Za več informacij glejte  referenčno tabelo kompleta linerja vretena .

Za namestitev neekstrudiranega linerja vretena glejte Stružnica - ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y - komplet linerja vretena - namestitev.

Nekateri stružnice imajo Ø3,00" vreteno z velikostjo navoja na dnu, ki ne ustreza ohišju zaskočne ključavnice [6] v namestitvenem kompletu. Uporabite komplet za servisni liner (P/N LAGK300-89).

Če imate Servo Bar 300, spustite transportni pladenj. Če imate podajalec palic Haas, ga pomaknite na nastavitveni položaj. Navodila za to najdete v Priročniku za operaterje.

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

ŠT. DELA KOMPLETA: LINER ADAPTER 3.00, ADAPTERSKI KOMPLET ZA VODILO LINERJA, 3,00" (76 MM). KOL.: = – 1

Namestitev

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

Odstranite vijake na pokrovu izvrtine [1]. S hidravličnega zapirala odstranite pokrov izvrtine [1] in senzorski obroč [2].

 Opomba: Ne zavrzite pokrova izvrtine [1] in senzorskega obroča [2]. Če s stružnice odstranite OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] , ju lahko ponovno namestite.

Prepričajte se, da so ti deli čisti:

  • navoji na hidravličnem zapiralu
  • čelo hidravličnega zapirala
  • navoji in notranje rame OHIŠJA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A].

(3) VIJAKE BHCS [E] vstavite skozi luknje v OHIŠJU ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A]. Pritrdite (3) MATICE [F]. Z roko zategnite vijake BHCS in MATICE.

OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] privijte na hidravlično zapiralo. OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] zategnite z roko.

(3) vijake BHCS [E] navijte na približno 30 in-lb (339 N-cm).

 Pozor: V izogib poškodbam OHIŠJA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] vijakov BHCS ne navijajte na več kot 30 in-lb (339 N-cm).

Namestite pravilni liner vretena [4] za velikost vaše zaloge palic.

 Opomba: Vse stružnice z izvrtinami vretena, večjimi od Ø1,75, vključujejo "vgnezdni" liner [5] za podporo palic, manjših od Ø1,75".

VZMET [C] (in PODLOŽKO [B] , če uporabljate "vgnezdne" linerje) položite v POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [D]. POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [D] poravnajte z vodili adapterja. Pritisnite in obrnite POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [D] , dokler se ne zaskoči.

 Opomba:

  • Odstranite POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [D] , da potisnete zalogo polne velikosti izvrtine.
  • Po potrebi očistite smeti s POKROVA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [D] , VZMETI [C]  in PODLOŽKE[B].

Če želite uporabiti ta adapterski komplet Ø3,00 [3] na stružnicah, izdelanih pred 1. novembrom 2015, namestite PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2] (P/N 25-2618), da preprečite uhajanje emulzije med delovanjem. Odstranite vratca zbiralnika emulzije [1] in vstavite PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2].

Če želite na teh stružnicah ponovno namestiti vrata zbiralnika emulzije [1], morate odstraniti PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2] in adapterski komplet Ø3,00 [3].

Na strojih, izdelane od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018, je mogoče namestiti podaljšana servisna vrata [4], 25-13000. Na vseh strojih, izdelanih po 31. 1. 2018, je mogoče uporabiti standardna vrata.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.