My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 3,00 – Asennus – Sorvi – AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 3,00 – Asennus – Sorvi


AD0268

Koskee koneita, jotka on rakennettu alkaen: Marraskuu, 2015

Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 3,00 – Asennus – Sorvi – AD0268

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Asennus Back to Top

Johdanto

Suulakepuristetut karan vähennysputket [4] mukauttavat sorvin reiän erikokoisille ainestangoille. Suulakepuristetut karan vähennysputket on varustettu supistusputken adapterilla 3,00, valinnaisella aluslevyllä [3] ja “sisäkkäisellä” supistusputkella [5]. Tässä menettelyssä kerrotaan, miten SUPISTUSPUTKEN ADAPTERIN 3.00-sarja asennetaan Ø 3,00" -karan reikään.

Supistusputken adapterin 3.00 jousilukon runko [6] sopii hydraulisen sulkijan taakse. Suulakepuristettu karan vähennysputki [4] sopii jousilukon rungon sisään [6]. Supistusputken adapteri 3,00 ID jousilukon suojus (jousilukon suojus) [1] ja jousi [2] pitävät suulakepuristettua karan vähennysputkea [4] paikallaan. Tätä sarjaa varten on lisätty aluslevy [3] jousi lukko suojusta [1] ja jousi [2], kun käytetään “sisäkkäistä” liner [5].

 Huomautus: Kaikissa sorveissa, joissa karan halkaisija on suurempi kuin Ø 1,75" käytetään "sisäkkäistä" supistusputkea [5] tukemassa tankoja, jotka ovat kapeampia kuin Ø 1,75".

Ainestangon koko määriää suulakepuristetun karan vähennysputken koon. Ota yhteyttä Haas-tehtaanmyymälääsi saadaksesi oikean supistusputken kokoonpanon.

  1. Jousilukon suojus
  2. Jousi
  3. Aluslevy (pakollinen vain valinnaisella "Sisäkkäisellä" Supistusputkella)
  4. Suulakepuristettu karan vähennysputki
  5. "Sisäkkäinen" Supistusputki (valinnainen)
  6. Jousilukon runko
  7. Mutterit
  8. Napinpääkantaruuvit

Katso lisätietoja karan vähennysputkisarjan viitetaulukosta.

Ei-suulakepuristetun karan vähennysputken asennusta varten, katso Sorvi –ST-30/30Y iso reikä, ST-35/35Y – Karan vähennysputkisarja – Asennus.

Joillakin sorveilla saattaa olla suuruudeltaan Ø 3,00" kara, jossa kierteen koko on erilainen kuin asennussarjan jousilukon rungossa [6]. Käytä huollon supistusputkisarjaa (osanro LAGK300-89).

Jos sinulla on Servo Bar 300, laske siirtoalustaa. Jos sinulla on Haasin tangonsyöttölaite, siirrä tangonsyöttölaite asetusasentoon. Katso tätä varten ohjeet käyttöoppaasta.

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

SARJAN TUOTENRO.: SUPISTUSPUTKEN OHJAIMEN ADAPTERISARJA, 3.00" (76 mm). MÄÄRÄ: 1

Asennus

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Irrota reiän suojuksen pultit [1]. Irrota reiän suojus [1] ja anturin rengas [2] hydraulisesta sulkimesta.

 Huomautus: Älä hävitä reiän suojusta [1] äläkä anturin rengasta [2]. Voit asentaa ne uudelleen, jos poistat JOUSILUKON RUNGON [A] sorvista.

Varmista, että nämä osat ovat puhtaat:

  • hydraulisen sulkimen kierteet
  • hydraulisen sulkimen etuosa
  • kierteet ja jousilukon rungon sisätuki [A].

Aseta (3) NAPINPÄÄKANTARUUVIT (BHCS) [E] reikien läpi JOUSILUKON RUNKOON [A]. Kiinnitä (3) MUTTERIT [F]. Kiristä BHCS ja MUTTERIT käsin.

Käännä JOUSILUKON RUNKO [A]  hydraulisen sulkimen päälle. Kiristä JOUSILUKON RUNKOA [A] käsin.

Väännä (3) BHCS [E] noin 30 in-lb (339 N-cm).

 Varoitus: JOUSILUKON RUNGON vahingoittumisen estämiseksi [A] älä kiristä BHC:tä enempää kuin 30 in-lb (339 N-cm).

Asenna oikea karan vähennysputki [4] oikean kokoiselle ainestangollesi.

 Huomautus: Kaikissa sorveissa, joissa karan halkaisija on suurempi kuin Ø 1,75" käytetään "sisäkkäistä"supistusputkea [5] ainestankoihin, jotka ovat kapeampia kuin Ø 1,75".

Aseta JOUSI [C] (ja ALUSLEVY [B] jos on "sisäkkäisiä" supistustankoja, JOUSILUKON SUOJUKSEEN) [D]. Kohdista JOUSILUKON SUOJUS [D] adapterin ohjaimen mukaan. Paina ja käännä JOUSILUKON SUOJUSTA [D] , kunnes se lukittuu.

 Huomautus:

  • Irrota JOUSILUKON SUOJUS D työntääksesi koko reiän kokoisen ainestangon.
  • Puhdista roskat JOUSILUKON SUOJUKSESTA [D], JOUSESTA [C] ja ALUSLEVYSTÄ [B] tarvittaessa.

Jos haluat käyttää tätä adapterisarjaa Ø 3,00 [3], joka on valmistettu ennen 1. marraskuuta 2015, asenna JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] (osanro 25-2618), joka auttaa estämään jäähdytysnesteen vuotoa käytön aikana. Irrota jäähdytysnesteen kerääjän luukku [1] ja aseta paikalleen JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2].

Jos haluat asentaa jäähdytysnesteen kerääjän luukun[1] uudelleen näihin sorveihin, sinun on poistettava JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] ja adapterisarja Ø 3,00 [3].

Aikavälillä 1.1.18—31.1.18 rakennettua konetta varten voidaan asentaa laajennettu huoltoluukku [4], 25-13000. Kaikissa 31.1.18 jälkeen rakennetuissa koneissa voidaan käyttää vakio-ovea.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.