My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Service hjemme How-to-procedure Ekstruderet spindel liner-adapter kit Ø 3,00-installation-drejebænk-AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Ekstruderet spindel liner -adapter kit Ø 3,00-installation-drejebænk


AD0268

_Gælder for maskiner bygget fra: November 2015:

Ekstruderet spindel liner-adapter kit Ø 3,00-installation-drejebænk-AD0268

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation Back to Top

Indledning

Ekstruderede spindel liner [4] Tilpas drejebænk spindelgennemboring til forskellige størrelser af bar bestand. Ekstruderede spindel liners holdes på plads med liner adapter 3,00, en ekstra skive [3] og “indlejring” liner [5]. Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer LINER ADAPTER 3,00 kit til en Ø 3,00" spindelgennemboring.

En liner adapter 3,00 fjeder-Lock krop [6] passer på bagsiden af hydraulik tættere. Den ekstruderede spindel foring [4] passer ind i fjeder låse legemet [6]. Liner adapter 3,00 indvendig diameter-fjeder lås hætte (fjeder lås hætte) [1] og fjeder [2] hold den ekstruderede spindel liner [4] i position. Til dette kit tilsættes en vaskemaskine [3] til fjeder låsen [1] og fjeder [2], når der anvendes en “indlejrings liner” [5].

 Bemærk: Alle drejebænke med en spindelgennemboring større end Ø 1,75" Brug en "Nesting" liner [5] til at støttestænger mindre end Ø 1,75".

Størrelsen af stang bestanden bestemmer størrelsen af den ekstruderede spindel foring. For korrekt liner konfiguration, kontakt din Haas Factory Outlet.

  1. Dæksel til fjeder lås
  2. Foråret
  3. Vaskemaskine (kun påkrævet med valgfri "Nesting" Liner
  4. Ekstruderet spindel liner
  5. "Nesting" Liner (ekstraudstyr)
  6. Fjeder-lås krop
  7. Nødder
  8. Knap hoved hætte skruer

Se Referencetabel for sæt med spindelindsats for yderligere oplysninger.

For ikke-ekstruderet spindel liner installation henvises til Drejebænk-ST-30/30Y gennemboring, ST-35/35Y-spindel liner kit-installation.

Nogle drejebænke kan have en Ø 3,00" spindel med en gevindstørrelse ved foden, der er forskellig fra fjeder låsen [6] i monteringssæt. Brug et service liner-sæt (P/N LAGK300-89).

Hvis du har en servo bar 300, skal du sænke overførsels bakken. Hvis du har en Haas-stanglader, skal du flytte stangladeren til opsætnings positionen. Se betjeningsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan du gør dette.

 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.

KIT PN: Guideadaptersæt til indsatser, 76 mm (3,00") Antal: 1

Installation

 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.

Fjern skruerne på bore dækslet [1]. Fjern bore dækslet [1] og sensor ringen [2] fra hydraulik tættere.

 Bemærk: Du må ikke kassere bore dækslet [1] og sensor ringen [2]. Du kan installere dem igen, hvis du fjerner fjeder låsen En fra drejebænk.

Sørg for, at disse dele er rene:

  • trådene på den hydrauliske tættere
  • ansigtet af den hydrauliske tættere
  • trådene og den indvendige skulder af fjeder låse LEGEMET [A].

Sæt (3) knap-hoved-skruer (BHCS) E gennem hullerne i fjeder låsen [A]. Fastgør (3) møtrikker [F]. Stram BH'ERNE og MØTRIKKERNE med hånden.

Drej fjeder låsen En tættere på hydraulik. Stram fjeder låsen En med din hånd.

Drejningsmoment (3) BHCS E til ca. 30 in-lb (339 N-cm).

 Forsigtighed: For at undgå beskadigelse af fjeder låsen [A], må ikke drejningsmoment BHCS mere end 30 in-lb (339 N-cm).

Installer den korrekte spindel liner [4] til din størrelse bar bestand.

 Bemærk: Alle drejebænke med spindelgennemboring større end Ø 1,75" Brug en "Nesting"liner [5] til at støttestænger mindre end Ø 1,75".

Sæt foråret C (og vaskemaskine B Hvis "Nesting" Foringer) i fjeder låse HÆTTEN [D]. Juster LÅGET til fjeder låsen D med adapter styrene. Tryk og drej DÆKSLET til fjeder låsen D indtil det låser.

 Bemærk:

  • Fjern LÅGET til fjeder låsen D til at skubbe fuld bore størrelse bestand.
  • Rengør snavs fra fjeder låsen [D], FORÅR [C] og skive B Når det er nødvendigt.

Hvis du vil bruge dette adapter kit Ø 3,00 [3] på drejebænk bygget før november 1, 2015, skal du installere en KØLEVANDS-samler udvidelse [2] (P/N 25-2618) for at hjælpe med at forhindre kølevandslækager under drift. Fjernkøle væske opsamlings lågen [1], og Indsæt forlænger forlængelsen af KØLEVANDN [2].

Hvis du vil installere kølevandsopsamlings lågen [1] igen på disse drejebænke, skal du fjerne KØLEVAND OPSAMLINGS udvidelsen [2] og adapter sættet Ø 3,00 [3].

For maskiner, der er bygget fra 1/1/18 til 1/31/18, kan den forlængede udstigningsdør [4], 25-13000, installeres. Alle maskiner bygget efter 1/31/18 kan bruge standard døren.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.