My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης Εξωθημένη επένδυση ατράκτου - Κιτ προσαρμογέα Ø3.00 - Εγκατάσταση - Τόρνος -AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Εξωθημένη επένδυση ατράκτου - Κιτ προσαρμογέα Ø3.00 - Εγκατάσταση - Τόρνος


AD0268

Εφαρμόζεται σε μηχανήματα κατασκευασμένα από: Νοέμβριος 2015

Εξωθημένη επένδυση ατράκτου - Κιτ προσαρμογέα Ø3.00 - Εγκατάσταση - Τόρνος -AD0268

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση Back to Top

Εισαγωγή

Εξωθημένες επενδύσεις ατράκτου [4] προσαρμόζουν την οπή του άξονα τόρνου σε διαφορετικά μεγέθη απόθεμα ράβδων. Οι εξωθημένες επενδύσεις ατράκτου συγκρατούνται στη θέση τους με τον προσαρμογέα Liner 3.00, μια προαιρετική ροδέλα [3] και την επένδυση «ένθεσης» [5]. Αυτή η διαδικασία σας λέει πώς να εγκαταστήσετε το σετ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 3.00 για Ø3.00" διάτρηση άξονα.

Ένας προσαρμογέας επένδυσης 3.00 στο ελατήριο-σώμα κλειδαριάς [6] ταιριάζει στο πίσω μέρος του υδραυλικού. Η εξωθημένη επένδυση ατράκτου [4] ταιριάζει στο εσωτερικό του αμαξώματος ελατηρίου [6]. Ο προσαρμογέας επένδυσης 3.00 ID το πώμα ελατηρίου (πώμα ελατηρίου κλειδαριάς) [1] και το ελατήριο [2] συγκρατούν το εξωθημένο κάλυμμα ατράκτου [4] στη θέση του. Για αυτό το κιτ, μία ροδέλα [3] προστίθεται στο κάλυμμα ελατηρίου-κλειδώματος [1] και στο ελατήριο [2], όταν χρησιμοποιείται μια επένδυση «ένθεσης» [5].

 Σημείωση: Όλοι οι τόρνοι με διάμετρο άξονα μεγαλύτερο από Ø1.75" χρησιμοποιήστε "" επένδυση [5] για στήριξη ράβδων μικρότερων από Ø1.75".`

Το μέγεθος του αποθέματος ράβδου καθορίζει το μέγεθος της επένδυσης ατράκτου που εξωθείται. Για σωστή διαμόρφωση επένδυσης, επικοινωνήστε με το Haas Factory Outlet.

  1. Κάλυμμα ελατηρίου
  2. Ελάτήριο
  3. Ροδέλα (απαιτείται μόνο με προαιρετικό "επένδυση")
  4. Εξωθημένη επένδυση ατράκτου
  5. "" Επένδυση (προαιρετικό)
  6. Ελατήριο-σώμα κλειδαριάς
  7. Μπουλόνια
  8. Βίδες κεφαλής κουμπιού

Ανατρέξτε στον  Πίνακα αναφοράς κιτ επένδυσης ατράκτου για περισσότερες πληροφορίες.

Για την εγκατάσταση μη εξωθημένης επένδυσης ατράκτου, ανατρέξτε στο Τόρνος - ST-30 / 30Y Big Bore, ST-35 / 35Y - Κιτ επένδυσης ατράκτου - Εγκατάσταση.

Ορισμένοι τόρνοι μπορεί να έχουν Ø3.00" άξονας με μέγεθος σπειρώματος στη βάση που είναι διαφορετικό από το αμάξωμα ελατηρίου [6] στο κιτ εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε ένα κιτ επένδυσης σέρβις (P / N LAGK300-89).

Εάν έχετε Servo Bar 300, κατεβάστε το δίσκο μεταφοράς. Εάν έχετε Haas Bar Feeder, μετακινήστε το Bar Feeder στη θέση ρύθμισης. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή για οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό.

 Σημείωση: Οι εικόνες δεν δείχνουν τον συλλέκτη ψυκτικού και τον τροφοδότη μπάρας. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τα βήματα. Η αφαίρεση αυτών των εξαρτημάτων δεν είναι απαραίτητη.

ΚΙΤ PN: LINER ADAPTER 3.00, Κιτ προσαρμογέα για γραμμικό οδηγό, 3,00 (76 MM). ΠΟΣ: 1

Εγκατάσταση

 Σημείωση: Οι εικόνες δεν δείχνουν τον συλλέκτη ψυκτικού και τον τροφοδότη μπάρας. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τα βήματα. Η αφαίρεση αυτών των εξαρτημάτων δεν είναι απαραίτητη.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια στο κάλυμμα της οπής [1]. Αφαιρέστε το κάλυμμα της οπής [1] και τον δακτύλιο αισθητήρα [2] από το υδραυλικό κοντά.

 Σημείωση: Μην πετάτε το κάλυμμα διάτρησης [1] και τον δακτύλιο αισθητήρα [2]. Μπορείτε να τα εγκαταστήσετε ξανά εάν αφαιρέσετε το SPRING-LOCK BODY [Α] από τον τόρνο.

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη είναι καθαρά:

  • τα σπειρώματα στο υδραυλικό πιο κοντά
  • το πρόσωπο του υδραυλικού πιο κοντά
  • τα νήματα και τον εσωτερικό ώμο του ΣΩΜΑΤΟΣ SPRING-LOCK [Α].

Βάλτε τις (3) ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ (BHCS) [Ε] μέσα από τις τρύπες στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [Α]. Συνδέστε τα (3) ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ [F]. [Σφίξτε τις BHCS και τα μπουλόνια με το χέρι σας.

Γυρίστε το ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [Α] στο υδραυλικό κλεισιμο. Σφίξτε το ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [Α] με το χέρι.

Στρέψτε τις (3) BHCS [E] έως περίπου 30 in-lb (339 N-cm).

 Προσοχή: Για την αποφυγή ζημιάς στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [A], μην στρέψετε το BHCS περισσότερο από 30 in-lb (339 N-cm).

Τοποθετήστε τη σωστή επένδυση ατράκτου [4] για το απόθεμα ράβδων μεγέθους.

 Σημείωση: Όλοι οι τόρνοι με διάμετρο άξονα μεγαλύτερο από Ø1.75" χρησιμοποιήστε "" επένδυση [5] για στήριξη ράβδων μικρότερων από Ø1.75".`

Βάλτε το ΕΛΑΤΗΡΙΟ [C] (και ΡΟΔΕΛΑ [Β] αν υπάρχει "επένδυση") στην ΚΓΠ ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [D]. Ευθυγραμμίστε το πώμα στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [D] με τους οδηγούς προσαρμογέα. Πατήστε και γυρίστε το πώμα στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [D] μέχρι να κλειδώσει.

 Σημείωση:

  • Αφαιρέστε το πώμα στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [D] για να ωθήσετε το πλήρες μέγεθος των αποθεμάτων.
  • Καθαρίστε τα συντρίμμια από το πώμα στο ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΣΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ [D], το ΕΛΑΤΗΡΙΟ [C] και τη ΡΟΔΕΛΑ [B] όταν ειναι απαραίτητο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κιτ προσαρμογέα Ø3.00 [3] σε τόρνους που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2015, εγκαταστήστε μια επέκταση COOLANT COLLECTOR [2] (P / N 25-2618) για να αποφύγετε διαρροές ψυκτικού κατά τη λειτουργία. Αφαιρέστε την πόρτα του συλλέκτη ψυκτικού [1] και εισαγάγετε την επέκταση του COOLANT COLLECTOR [2].

Για να εγκαταστήσετε ξανά την πόρτα του συλλέκτη ψυκτικού [1] σε αυτούς τους τόρνους, πρέπει να αφαιρέσετε την επέκταση COOLANT COLLECTOR [2] και το σετ προσαρμογέα Ø3.00 [3].

Για μηχάνημα κατασκευασμένο από 1/1/18 έως 1/31/18, μπορεί να εγκατασταθεί η εκτεταμένη πόρτα σέρβις [4], 25-13000. Όλα τα μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά την 1/31/18 μπορούν να χρησιμοποιούν την τυπική πόρτα.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.