MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø3.00 - Installation - Lathe - AD0268

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore Ø3.00 - Installazione - Lathe - AD0268
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Camicia Mandrino Estrusa - Kit adattatore Ø3.00 - Installazione - Tornio


AD0268

_Si applica alle macchine create da: Novembre 2015.

Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore Ø3.00 - Installazione - Lathe - AD0268

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione Back to Top

Introduzione

Le fodere a mandrino estrusi [4] adattano il foro del mandrino di late a diverse dimensioni del supporto per barre. Le fodere a mandrino estrusi sono tenute in posizione con l'adattatore liner 3.00, una lavatrici opzionali [3] e la fodera “annidante” [5]. In questa procedura viene illustrato come installare il kit LINER ADAPTER 3.00 per un Ø3.00" mandrino foro.

Un adattatore di rivestimento 3.00 Spring-Lock Body [6] si inserisce sul retro dell'idraulica più vicino. Il rivestimento del mandrino estruso [4] si inserisce all'interno del corpo A molla [6]. L'adattatore liner 3.00 ID Spring Lock Cap (Spring-Lock Cap) [1] e Spring [2] tengono in posizione il rivestimento del mandrino estruso [4]. Per questo kit, una lavavestata [3] viene aggiunta al cappuccio Spring-Lock [1] e alla Spring [2], quando viene utilizzato un liner “di nidificazione” [5].

 nota: Tutti i riallas con un foro mandrino più grande di Ø1.75" utilizzare un "Nidificazione" fodera [5] per supportare barre inferiori a Ø1.75".

La dimensione del supporto a barre determina la dimensione del rivestimento del mandrino estruso. Per una corretta configurazione della fodera, contattare l'uscita Haas Factory.

  1. Tappo a molla
  2. Molle
  3. La lavave (richiesta solo con "Nidificazione" Fodera)
  4. Fodera a mandrino estruso
  5. "Nidificazione" Fodera (opzionale)
  6. Corpo a molla
  7. noci
  8. Viti tappo testa pulsante

Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella di riferimento del Kit camicia mandrino. .

Per l'installazione della camicia mandrino non estrusa, fare riferimento a Tornio - Passaggio barra maggiorato ST-30/30Y, ST-35/35Y - Kit Camicia Mandrino - Installazione.

Alcuni lathes possono avere un Ø3.00" mandrino con una dimensione del filo alla base che è diversa dal corpo Spring-Lock [6] nel kit di installazione. Utilizzare un kit di rivestimento di servizio (P/N LAGK300-89).

Se si dispone di un Servo Bar 300, abbassare il vassoio di trasferimento. Se si dispone di un alimentatore a barre Haas, spostare l'alimentatore a barre nella posizione di impostazione. Fare riferimento al Manuale dell'operatore per istruzioni su come eseguire questa operazione.

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

KIT PN: Kit adattatore di guida spintore, 3,00" (76 mm). Qty: 1.

Installazione

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Rimuovere i bulloni sul coperchio del foro [1]. Rimuovere il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2] dall'idraulico più vicino.

 Nota: Non scartare il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2]. È possibile installarli di nuovo se si rimuove il BODY SPRING-LOCK [A] dal lame.

Assicurarsi che queste parti siano pulite:

  • i fili sull'idraulica più vicino
  • il volto dell'idraulica più vicino
  • i fili e la spalla interna del BODY SPRING-LOCK [A].

Mettere il (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [E] attraverso i fori nel BODY SPRING-LOCK [A]. Fissare il (3) NUTS [F]. Stringere il BHCS e NUTS con la mano.

Ruotare il BODY SPRING-LOCK [A] sull'idraulica più vicino. Stringere il BODY SPRING-LOCK [A] con la mano.

Coppia il (3) BHCS [E] circa 30 in libbre (339 N-cm).

 cautela: Per evitare danni al BODY SPRING-LOCK [A], non torque il BHCS più di 30 in-lb (339 N-cm).

Installare il rivestimento del mandrino corretto [4] per il supporto della barra di dimensione.

 nota: Tutti i riallas con foro del mandrino più grande di Ø1.75 utilizzare un "Nidificazione" fodera [5] per supportare barre inferiori a Ø1.75".

Mettere il SPRING [C] (e WASHER [B] se "Nidificazione" ) nel CAP SPRING-LOCK [D]. Allineare il CAP SPRING-LOCK [D] con le guide dell'adattatore. Premere e ruotare il tasto SPRING-LOCK [D] fino a quando non si blocca.

 Nota:

  • Rimuovere il CAP SPRING-LOCK [D] per spingere il brodo di dimensioni full-bore.
  • Pulire i detriti dal CAP SPRING-LOCK [D], SPRING [C] e WASHER [B] se necessario.

Per utilizzare questo kit di adattatore Ø3,00 [3] sui lame costruiti prima del 1 novembre 2015, installare un COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618) per evitare perdite di refrigerante durante il funzionamento. Rimuovere lo sportello del raccoglitore del refrigerante [1] e inserire il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2].

Per installare nuovamente la porta del raccoglitore del refrigerante [1] su questi rinellatori, è necessario rimuovere il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] e l'Adapter Kit Ø3.00 [3].

Per la macchina costruita da 1/1/18 a 1/31/18, è possibile installare la porta di servizio estesa [4], 25-13000. Tutte le macchine costruite dopo il 31/1/18 possono utilizzare la porta standard.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.