MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

X ve Y eksenleri -takım değiştirme ofset-UMC-750/UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

- Bölüme Geç - 1.  X ve Y eksenleri-takım değiştirme uzaklıkları (4 adımlar) 2. Next Generation Control (1 adım) 3. Classic Haas Control (1 adım) Back to Top

X ve Y eksenleri-takım değiştirme uzaklıkları

1

İçine git Hata ayıklama Modu. Itme [RESET], [ZERO RETURN]Sonra [ALL]. Bölünmüş takımın üst kısmını cebine koyun. Bölünmüş takımın alt kısmını çift kolun içine koyun.

Takım değiştirici kullanın Kurtarmak değerine kadar kolu taşımak için mod CL/UNCL'de kol olduğunu 1.

Bölünmüş takımın üst ve alt bölümlerini hizalamak için X ve Y eksenlerini jog. [.0001/.0] itin. Bölünmüş takımın üst ve alt parçaları neredeyse dokunmak kadar çift kol doğru Z-ekseni jog. İki parçaya dokunmasına izin vermeyin.

X ve Y eksenlerini hizalama iğnesi [1] bölünmüş takım parçalarının içine ve dışına düzgün şekilde giderse jog.

 Dikkat: Mil çift kol ile vurmak izin vermeyin. Bu çift kolu bükümlü.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Bir takım tutucu düşerse tabloyu korumak için masaya yumuşak bir malzeme koyun.

Bir takım tutucuyu [1] iş mili içine koyun.

Operatör kapısını kapatın.

Makinenizde servo takım değiştirici varsa, [25% RAPID].

MDI moduna gidin.

Itme [ATC FWD] Ve [ATC REV] birçok kez.

% 25' te herhangi bir sorun varsa% 100 de bu adımı tekrar yapın.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.