UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

服务主页 方法程序 UMC - X 和 Y Axes - 刀具更换偏移

UMC - X 和 Y Axes - 刀具更换偏移

- 跳至部分 - Back to Top

6.9 UMC - X 和 Y 轴 - 刀具更换偏置

Recently Updated Last updated: 08/29/2025

UMC - X 和 Y 轴 - 刀具更换偏置


版本 A,2025 年 8 月

X and Y-Axes - Tool Change Offsets

1

进入 调试 模式。推 [RESET],[ZERO RETURN],然后 [ALL]。将拆分工具的顶部放入刀套。将拆分工具的底部放入双臂。

使用刀库  RECOVER  模式移动臂,直到 CL/UNCL 的 臂值为  1。

转动 X 轴和 Y 轴以对齐拆分工具的顶部和底部。推 [.0001/.0]。向双臂方向旋转 Z 轴,直到拆分工具的顶部和底部几乎接触。不要让这两个部分接触。

转动 X 轴和 Y 轴,直到定位销 [1] 平稳地进出拆分工具零件。

 注意: 不要让主轴用双臂撞击。这弯曲双臂。

Next Generation Control

1

对于下一代控制器:

转至服务模式.   转至 Parameters(参数)> Factory Settings(出厂设置)[1,2] 页面。

输入 0.078 并按 [F1] [3]

输入轴字母并按 [F2] 以设置换刀偏置 [4]。

设置 X 轴和 Y 轴的偏移量。

使用刀库 RECOVER 模式移动臂,直到原点臂和停止点臂的值为 1。

按 [ZERO RETURN],然后按 [ALL]。从双臂和主轴上拆下分割工具。退出“维修”模式。

Classic Haas Control

1

对于经典 Haas 控制器: 转到 调试原始数据 页面。记录 X 和 Y 轴的 命令 值。

输入记录的值到参数 210 X TOOL CHANGE OFFSET 和 参数 211 Y TOOL CHANGE OFFSET。输入值作为负数。不要包括小数点。

例如,将 参数 210 设置为‑19536920,将 参数 211 设置为‑5628329。

使用刀库  RECOVER  模式移动臂,直到原点 臂 和停止点 臂的值为  1.

按 [ZERO RETURN],然后按 [ALL]。从双臂和主轴上拆下分割工具。退出“维修”模式。

4

在刀柄掉落时,将软材料放在工作台上以保护表。

将刀柄 [1] 放入主轴。

关闭操作机门。

如果您的机床具有伺服刀库,请推 [25% RAPID]。

进入 MDI 模式。

推 [ATC FWD] 和 [ATC REV] 多次。

如果您在 25% 时没有问题,则再次在 100% 处执行此步骤。