MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

X- ja Y-akselit - Työkalunvaihdon korjaimet - UMC-750 / UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

- Siirry osioon - 1.  X- ja Y-akselit - Työkalunvaihtajan korjaimet (4 vaihetta) 2. Next Generation Control (1 vaihe) 3. Classic Haas Control (1 vaihe) Back to Top

X- ja Y-akselit - Työkalunvaihtajan korjaimet

1

Siirry DEBUG -tilaan. Paina [RESET]-painiketta, ja valitse sitten [ZERO RETURN] ja lopuksi [ALL]. Laita halkaisutyökalun yläosa taskuun. Laita halkaisutyökalun alaosa kaksoisvarteen.

Käytä työkalunvaihtajan RECOVER -tilaa varren siirtämiseen, kunnes kohdan VARSI kohdassa CL/UNCL on 1.

Siirrä X- ja Y-akseleita nykäyssyötöllä kohdistaaksesi halkaisutyökalun ylä- ja alaosat. Työnnä [.0001/.0]. Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä kohti kaksoisvartta, kunnes halkaisutyökalun ylä- ja alaosat lähes koskettavat toisiaan. Älä päästä näitä kahta osaa koskettamaan toisiinsa.

Siirrä X-ja Y-akseleita nykäyssyötöllä, kunnes suuntaustappi [1] kulkee sujuvasti halkaisutyökalun osien sisään ja ulos niistä.

 Varoitus: Älä päästä karaa osumaan kaksoisvarteen. Tämä vääntäisi kaksoisvartta.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Levitä pehmeää materiaalia pöydän suojaksi siltä varalta, että työkalunpidin putoaa.

Aseta työkalunpidin [1] karaan.

Sulje operaattoriovi.

Jos koneessa on servotyökalunvaihtaja, paina [25% RAPID]-painiketta.

Siirry MDI -tilaan.

Paina [ATC FWD]- ja [ATC REV]-painikkeita monta kertaa.

Jos 25%:n kohdalla ei ole ongelmia, tee tämä vaihe uudelleen 100 %:n kohdalla.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.