MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Άξονες Χ και Υ - Αντισταθμίσεις μηχανισμού αλλαγής εργαλείων - UMC-750 / UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

- Μετάβαση στην ενότητα - 1.  Άξονες Χ και Υ - Αντισταθμίσεις μηχανισμού αλλαγής εργαλείων (4 βήματα) 2. Next Generation Control (1 βήμα) 3. Classic Haas Control (1 βήμα) Back to Top

Άξονες Χ και Υ - Αντισταθμίσεις μηχανισμού αλλαγής εργαλείων

1

Εισέλθετε στη λειτουργία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . Πατήστε [RESET], [ZERO RETURN], μετά [ALL]. Βάλτε το πάνω μέρος του εργαλείου διάσπασης μέσα στην υποδοχή. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του εργαλείου διάσπασης μέσα στον διπλό βραχίονα.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία RECOVER (Επανόρθωση) του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων για να μετακινήσετε τον βραχίονα μέχρι η τιμή του βραχίονα στο CL/UNCL να είναι 1.

Μετακινήστε τους άξονες X και Y για να ευθυγραμμίσετε το πάνω και το κάτω μέρος του εργαλείου διάσπασης. Ωθήστε το [.0001/.0]. Μετακινήστε τον άξονα Z προς τον διπλό βραχίονα μέχρι το πάνω και το κάτω μέρος του εργαλείου διάσπασης να αγγίζουν σχεδόν το ένα το άλλο. Μην αφήνετε τα δύο μέρη να έρθουν σε επαφή.

Μετακινήστε τους άξονες X και Y έως ότου ο πείρος ευθυγράμμισης [1] να περάσει ομαλά μέσα και έξω από τα τμήματα του εργαλείου διάσπασης.

 Προσοχή: Μην αφήσετε την άτρακτο να χτυπήσει τον διπλό βραχίονα. Έτσι, θα λυγίσει ο διπλός βραχίονας.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Βάλτε ένα μαλακό υλικό στο τραπέζι για να προστατέψετε το τραπέζι εάν πέσει εργαλειοδέτης.

Τοποθετήστε έναν εργαλειοδέτη [1] στην άτρακτο.

Κλείστε τη θύρα του χειριστή.

Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει μηχανισμό αλλαγής εργαλείων με σερβομηχανισμό, πατήστε [25% RAPID].

Μεταβείτε στη λειτουργία MDI.

Πατήστε [ATC FWD] και [ATC REV] πολλές φορές.

Εάν δεν έχετε προβλήματα στο 25%, κάντε αυτό το βήμα ξανά στο 100%.
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
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.