MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Domov servisu Postupy UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Osi X a Y – korekcie výmeny nástrojov – UMC-750/UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

– Preskočiť na sekciu – 1.  Osi X a Y – korekcie výmeny nástrojov (4 kroky) 2. Next Generation Control (1 krok) 3. Classic Haas Control (1 krok) Back to Top

Osi X a Y – korekcie výmeny nástrojov

1

Prejdite do režimu LADENIA . Zatlačte [RESET],[ZERO RETURN], potom [ALL]. Vložte horný obrobok deleného nástroja do vrecka. Vložte dolný obrobok deleného nástroja do dvojitého ramena.

Použite režim  RECOVER meniča nástrojov na pohyb ramena, kým hodnota nie je Rameno v CL/UNCL je 1.

Posuňte osi X a Y, aby bol zarovnaný horný a dolný obrobok deleného nástroja. Stlačte [.0001/.0] (Aktuálne príkazy). Os Z posuňte smerom k dvojitému ramenu, až kým sa horný a dolný obrobok deleného nástroja takmer nedotknú. Nedovoľte, aby sa oba obrobky dotýkali.

Ručne posuňte osi X a Y, až kým nastavovací kolík [1] nebude plynulo prechádzať dnu a von z obrobkov deleného nástroja.

 Pozor: Nedovoľte, aby vreteno zasiahlo dvojité rameno. Toto ohýba dvojité rameno.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Na stôl položte mäkký materiál na ochranu stola, ak upadne držiak nástrojov.

Držiak nástroja vložte [1] do vretena.

Zatvorte dvere operátora.

Ak je na vašom stroji menič nástrojov, stlačte [25% RAPID].

Prejdite do režimu MDI .

Stlačte [ATC FWD] a [ATC REV] veľa krát.

Ak nemáte žiadne problémy pri 25 %, urobte tento krok znova pri 100 %.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.