MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

X in Y osi - Zamiki menjave orodja - UMC-750 / UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

- Skok na razdelek - 1.  Postopki zamikov (offset) orodja za menjavo v smeri X in Y-osi (4 koraki) 2. Next Generation Control (1 korak) 3. Classic Haas Control (1 korak) Back to Top

Postopki zamikov (offset) orodja za menjavo v smeri X in Y-osi

1

Pojdite v način ODPRAVLJANJE NAPAK . Potisnite [RESET], [ZERO RETURN], nato [ALL]. Zgornji del razcepnega orodja dajte v žep. Spodnji del razcepnega orodja postavite v dvojno roko.

Uporabite menjalnik orodja v načinu OBNOVI  za premikanje roke, dokler ni vrednost  Roke v CL / UNCL  1.

Preklopite osi X in Y, da poravnate zgornji in spodnji del razcepnega orodja. Pritisnite [.0001/.0]. Z-os pomikajte proti dvojni roki, dokler se zgornji in spodnji deli razcepljenega orodja skoraj ne dotaknejo. Ne dovolite, da se oba dela dotakneta.

Premikajte X in Y osi, dokler poravnalni zatič [1] ne bo gladko potekal v in iz delov razcepnega orodja.

 Pozor: Ne pustite, da vreteno udari ob dvojno roko. To upogne dvojno roko.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Na mizo položite mehak material, da zaščitite mizo, če držalo orodja pade.

Vstavite držalo orodja [1] v vreteno.

Zaprite vrata operaterja.

Če ima vaš stroj servo menjalnik orodja, pritisnite [25% RAPID].

Pojdite v način MDI .

Pritisnite [ATC FWD] in [ATC REV] velikokrat.

Če nimate težav pri 25%, naredite ta korak še enkrat na 100%.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.