MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Axele X și Y - Decalaje pentru schimbarea sculelor - UMC-750 / UMC-1000


UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets

- Salt la secțiune - 1.  Axele X și Y - Decalaje pentru schimbarea sculelor (4 pași) 2. Next Generation Control (1 pas) 3. Classic Haas Control (1 pas) Back to Top

Axele X și Y - Decalaje pentru schimbarea sculelor

1

Intrați în modul DEBUG . Apăsați [RESET], [ZERO RETURN], apoi [ALL]. Puneţi partea superioară a sculei de separare în locaș. Puneţi partea inferioară a sculei de separare în braţul dublu.

Utilizaţi modul RECUPERARE al schimbătorului de scule pentru a deplasa braţul până când valoarea  brațului la CL/UNCL este 1.

Avansați axele X şi Y pentru a alinia partea superioară şi inferioară a sculei de separare. Apăsați [.0001/.0]. Avansați axa Z înspre braţul dublu până când părţile superioare şi inferioare ale sculei de separare aproape se ating. Nu lăsaţi cele două părți să se atingă.

Avansați axele X şi Y până când bolțul de poziționare [1] se deplasează încet în şi în afara părților sculei de separare.

 Atenție: Nu lăsați arborele principal să lovească brațul dublu. Acesta îndoieşte braţul dublu.

Next Generation Control

1

For Next Generation Control:

Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.

Type in .078 press [F1] [3]

Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].

Set the offset for both X and Y axis.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

Classic Haas Control

1

For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.

Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.

For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.

Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.

Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.

4

Puneţi un material moale pe masă pentru a proteja masa, în cazul în care un portscule cade.

Puneţi un portscule [1] în arborele principal.

Închideţi uşa operatorului.

Dacă maşina dvs. are un schimbător de scule servo, apăsaţi [25% RAPID].

Intrați în modul MDI .

Apăsați [ATC FWD] și [ATC REV] de mai multe ori.

Dacă nu aveţi probleme la 25%, repetați acest pas la 100%.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.