My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
In-Tank Chip Conveyor, DC (CONVINTANK DC)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Scharnierband-Späneförderer im Tank, DC

    NUR CNY
Der Scharnierband-Späneförderer führt die Späne in ab.
  • Option-Info
  • Details

ÜBERBLICK

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Dieser robuste, bandförmige Späneförderer aus Stahl befindet sich im Kühlmitteltank der Maschine, wo er die Späne beim Austritt aus der Maschine sammelt und sie auf einer für die Industrie üblichen Fasshöhe ausgibt. Es eignet sich ideal für hochproduktive Bearbeitungen und kann über M-Code oder direkt vom Bedienpult aus aktiviert werden. Es gibt Einstellungen, um das Intervall und die Dauer des Förderzyklus für den automatischen Betrieb zu steuern, und das System kehrt automatisch um, wenn ein Stau auftritt.

    Schnelles Entfernen von Spänen

  • Ideal für hochproduktive Umgebungen

  • Automatische Umkehrung bei Drehmomentüberlastung

  • Aktivierung über M-Code oder manuell über das Bedienpult
  • Benutzereinstellungen zur Steuerung des Zyklusintervalls und der Dauer für den Automatikbetrieb
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Späneförderer

Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

Unser Riemen-Späneförderer entfernt die Späne automatisch aus der Maschine und befördert sie auf Standard-Tonnenhöhe ab. Der steile Steigungswinkel der Spänerutsche minimiert den Kühlmittelaustrag.

  • Bei einem Stau fährt er automatisch zurück
  • Aktivierung über M-Code oder über das Bedienpult
  • Einstellungen steuern Betriebsintervall und -dauer
  • Automatischer Betrieb erhöht die Energieeffizienz
  • Hubwinkel minimiert den Kühlmitteleinsatz
  • Abführung in Höhe eines Standard-Industriefasses

Einstellungen zur Steuerung des automatischen Förderbandbetriebs

  • Einstellung 114 – FÖRDERERZYKLUS (CONVEYOR CYCLE) steuert das Intervall für den automatischen Betrieb des Bandförderers während eines Zyklus.
  • Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT (CONVEYOR ON-TIME) regelt die Laufdauer des Bandförderers im automatischen Betrieb.
  • Einstellung 196 FÖRDERER-ABSCHALTUNG (CONVEYOR SHUTOFF) legt fest, wie lange bei fehlender Aktivität gewartet werden soll, bevor der Förderer anhält.

HINWEIS: Die Bedienertüren müssen geschlossen sein, um das Förderband zu betreiben.

Programmbetrieb des Förderers

  • M31 startet den Bandförderer in Vorwärtsrichtung, um Späne abzuführen. 
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, läuft der Förderer so lange, wie in Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT festgelegt, und wird dann abgeschaltet.
    • Nach dem Start, wenn sich die Maschine im Zyklus befindet, startet der Förderer nach der in Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS festgelegten Zeit erneut und läuft so lange, wie in Einstellung 115 angegeben.
    • Während sich die Maschine im Zyklus befindet, können Sie das Förderband starten, indem Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur drücken. Nach dem Start haben die Einstellungen 114 und 115 dieselbe Wirkung wie oben beschrieben.
    • Wenn Einstellung 114 auf Null steht, findet kein automatischer Betrieb statt.
       
  • M33 stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.
    • Halten Sie den Förderer während des Zyklus manuell an, indem Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur drücken. Dies stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.

Manueller Betrieb

  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Bandförderer in Vorwärtsrichtung zu starten und Späne abzuführen. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP REV] auf der Tastatur, um den Bandförderer in Rückwärtsrichtung zu starten und so eine Verstopfung aufzulösen.
  • Drücken Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur, um den Bandförderer anzuhalten.
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.