In-Tank Chip Conveyor, DC (CONVINTANK DC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


탱크 내 칩 컨베이어, DC

    CNY 전용
표준 배럴 높이로 칩을 배출하는 벨트형 컨베이어
  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

이 기계에서 사용 가능

이 튼튼한 금속 벨트식 칩 컨베이어는 기계의 절삭유 탱크 내에 위치하여 칩이 기계에서 나올 때 수거하여 표준 배럴 높이로 칩을 배출합니다. 이것은 고생산량 기계가공 어플리케이션에 이상적이며, M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 직접 작동시킬 수 있습니다. 자동 작동을 위해 컨베이어의 작동 간격 및 지속 시간을 제어하는 설정 기능을 가지고 있으며, 막힘이 발생하면 시스템이 자동으로 역회전합니다.

  • 신속한 칩 제거
  • 고생산량 환경에 이상적임
  • 토크 과부하 상태 발생 시 자동 역회전
  • M-코드를 통해, 또는 수동으로 제어 펜던트에서 가동
  • 자동 작동을 위한 사이클 간격 및 지속 시간을 제어하기 위한 사용자 설정
다음 기계에서 사용 가능

칩 컨베이어

Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

당사의 벨트식 칩 컨베이어는 기계로부터 칩을 자동으로 제거하고 표준 배럴 높이에서 이를 배출합니다. 칩 슈트의 가파른 리프트 각도는 절삭유 이송을 최소화합니다.

  • 막힘 발생 시 자동으로 역회전
  • M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 간격 및 작동 기간 제어 설정
  • 자동 조작으로 에너지 효율 증가
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 표준 배럴 높이에서 배출

자동 컨베이어 작동을 제어하는 설정

  • 114 CONVEYOR CYCLE을 설정하면 사이클 동안 벨트형 컨베이어가 자동 작동을 시작하는 간격을 제어할 수 있습니다.
  • 115 CONVEYOR ON-TIME을 설정하면 벨트형 컨베이어가 자동 작동 도중 실행하는 시간을 제어할 수 있습니다.
  • 196 CONVEYOR SHUTOFF를 설정하면 컨베이어를 중지하기 전 활동 없이 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

참고: 운용자 도어는 컨베이어 작동 시 닫아야 합니다.

컨베이어 조작 프로그램

  • M31은 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 컨베이어를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 작동 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 115 CONVEYOR ON-TIME에서 지정된 시간 동안 작동된 후 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 114 CONVEYOR CYCLE에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 설정 115에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 컨베이어를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 컨베이어를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동이 중지됩니다.

수동 조작

  • 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 누르십시오. 
  • 잼을 제거하기 위해 후진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP REV] 버튼을 누르십시오.
  • 벨트형 컨베이어를 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.