My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Filter Conveyor (FILTER CONVEYOR)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Filtrations-Förderer

    NUR CNY
Reduziert die Späneanhäufung im Tank
  • Option-Info

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Dieser Hochleistungs-Stahlspäneförderer verfügt über ein eingebautes Filtersystem, das Kühlmittel durchlässt, jedoch keine Späne, wodurch die Ansammlung von Spänen im Kühlmitteltank verringert wird. Eine Reihe von Drahtbürstenabstreifern reinigt die Filterbox beim Laufen des Förderers selbst, entfernt Späneablagerungen und leitet die Späne in die Förderrutsche.

Der Förderer transportiert die Späne schnell aus der Maschine und entlädt sie in Standardhöhe der Trommel. Der Förderer kann über M-Code oder direkt vom Bedienpult aktiviert werden. Durch separate Einstellungen können das Intervall und die Dauer des Förderzyklus für den automatischen Betrieb vorgegeben werden. Das System ist mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet und schaltet den Förderer bei einem Stau automatisch in den Rückwärtsgang.

HINWEIS: Der Filterförderer wird NICHT für Aluminiumbearbeitungsanwendungen empfohlen, die große Mengen kleiner Späne erzeugen. Der Filterförderer funktioniert am besten mit Spänen, die bis zum Boden der Wanne sinken. Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen Späne auf der Oberfläche des Kühlmittels schwimmen.

ACHTUNG: Der Filterförderer wird mit der Maschine geliefert, lässt sich jedoch nicht wie der Standardförderer zusammenklappen, sodass mehr Platz zum Installieren und Entfernen benötigt wird.

ACHTUNG: Geben Sie keine festen Materialstücke in das Förderband ab, da diese das Förderband verstopfen könnten.

  • Eingebautes Filtersystem
  • Hochleistungs-Späneförderer aus Stahl
  • Aktivierung über M-Code oder über das Bedienpult
  • Benutzereinstellungen zur Steuerung des Zyklusintervalls und der Dauer für den Automatikbetrieb
  • Automatische Umkehrung bei Drehmomentüberlastung
  • Empfohlen für Anwendungen mit schweren Spänen
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.