Filter Conveyor (FILTER CONVEYOR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


여과 컨베이어

    CNY 전용
탱크의 칩 축적 감소
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

이 튼튼한 강철 칩 컨베이어에는 절삭유는 통과시키지만 칩은 통과시키지 않아 칩이 절삭유 탱크에 쌓이는 것을 줄일 수 있는 내장형 여과 시스템이 있습니다. 일련의 와이어 브러시 스크레이퍼는 컨베이어가 작동할 때 필터 박스를 자체 청소하여 칩이 쌓인 것을 제거하고 칩을 컨베이어 슈트 위로 옮겨지게 합니다.

이 컨베이어는 기계에서 칩을 빠르게 제거하여, 표준 배럴 높이로 방출합니다. M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 직접 컨베이어를 작동시킬 수 있으며 자동으로 작동하도록 컨베이어 사이클의 간격과 지속 시간을 제어하는 설정 기능이 있습니다. 막힘이 발생하면 지능형 탐지 기술이 자동적으로 컨베이어를 역회전시킵니다.

참고: 이 필터 컨베이어는 다량의 작은 칩들이 발생하는 알루미늄 가공 응용 장치에는 추천하지 않습니다. 필터 컨베이어는 트로프 바닥으로 가라앉는 칩을 처리할 때 가장 효과적입니다. 절삭유 표면에 칩이 떠있는 응용 장치에는 권장되지 않습니다.

주의: 필터 컨베이어는 기계와 함께 배송되지만 표준 컨베이어처럼 접히지 않으므로 설치 및 제거하는 데 추가 공간이 필요합니다.

주의: 컨베이어가 걸릴 수 있으므로 단단한 피삭재를 분리해 컨베이어에 넣지 마십시오.

  • 내장형 여과 시스템
  • 튼튼한 강철 칩 컨베이어
  • M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 자동 작동을 위한 사이클 간격 및 지속 시간을 제어하기 위한 사용자 설정
  • 토크 과부하 상태 발생 시 자동 역회전
  • 무거운 칩이 있는 응용 장치에 권장
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.