My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Single-Axis Rotary Control, CE (SCOLC)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

Drehtisch-Steuerung, 230-240 V

    NUR CNY
Ermöglicht den Betrieb einer Haas-Drehmaschine an einer Nicht-Haas-Maschine oder an einer Haas-Maschine ohne optionalen Achsantrieb
  • Überblick
  • Info anfordern

Beim Einsatz in Verbindung mit einem CNC-Bearbeitungszentrum fungiert die Steuerung als halbe 4. Achse, die von einem M-Code aktiviert wird. Die Steuerung kann so programmiert werden, dass die Drehspindel in beiden Richtungen in Schritten von 0,001° bis 999,999° dreht. Der Speicher kann bis zu 99 Schritte aufnehmen und jeder Schritt ist bis zu 999 Mal wiederholbar (in einer Schleife ausführbar). Der permanente Speicher behält die Programme auch bei ausgeschaltetem Gerät und Sie können bis zu 10 separate Programme speichern. 

HINWEIS: Ohne CNC-Schnittstellenkabel.

Erforderlicher Netzanschluss: 230 VAC, 10 A, 1-phasig, 50/60 Hz.

  • Speichern von bis zu 10 Programmen
  • Programmieren Sie bis zu 99 Befehle und wiederholen Sie jeden Befehl bis zu 999 Mal
  • Programmieren Sie Winkel von 0,001 Grad bis 999,999 Grad
  • Betrieb an 230-240 VAC Netzspannung
  • Ermöglicht den Einsatz von Haas-Drehvorrichtungen auf Nicht-Haas-Werkzeugmaschinen.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.