• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
Single-Axis Rotary Control, CE (SCOLC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

회전 제어, 230~240V

    CNY 전용
비 Haas 기계나 옵션형 축 드라이브가 없는 Haas 기계에서 Haas 회전을 작동하도록 지원
  • 개요
  • 정보 보내기

CNC 기계 중심에서 이용할 때 단일 M-모드에서 활성화된 반-4축으로 제어를 이행합니다. 제어가 각 방향에서 0.001°부터 999.999°까지의 단계적 크기로 로터리 스핀들을 회전하도록 프로그램할 수 있습니다. 메모리에 99개의 각기 다른 단계가 있고 각 단계는 999회까지 반복 (또는 상태 유지)할 수 있습니다. 비휘발성 메모리는 동력이 꺼진 상태에서도 프로그램을 유지하며 프로그램을 10개까지 저장할 수 있습니다. 

참고: CNC 인터페이스 케이블은 포함되지 않음.

소요 전력: 230VAC, 10A, 단상, 50/60Hz.

  • 10개까지 프로그램 저장
  • 99개까지 프로그래밍하고 999회까지 각 명령 유지
  • 0.001°부터 999.999°까지 각도 프로그래밍
  • 230~240VAC 동력에서 작동
  • 비 Haas 기계 도구에서 Haas 로터리 제품 사용 지원

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.