MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Single-Axis Rotary Control, CE (SCOLC)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Controllo rotante, 230-240 V

    SOLO CNY
Ti permette di operare un dispositivo rotante Haas su macchina non Haas oppure su una macchina Haas senza la trasmissione dell’asse opzionale
  • Panoramica
  • Invia info

Se utilizzato con un centro di lavorazione CNC, il controllo funge da 4º asse, attivato da un unico codice M. È possibile programmare il controllo per ruotare il mandrino rotante in qualsiasi direzione, in passi che vanno da 0,001° a 999,999°. Possono essere presenti in memoria fino a 99 diversi passi e ciascun passo può essere ripetuto (o eseguito in ciclo) fino a 999 volte. La memoria non volatile conserva i programmi, anche quando l’alimentazione viene spenta e poi salvare fino a 10 programmi separati. 

Nota: Non include il cavo di interfaccia CNC.

Alimentazione richiesta: 230 VCA, 10 A , monofase, 50/60 Hz.

  • Conserva fino a 10 programmi
  • Programma fino a 99 comandi e avvolgi ciascun comando fino a 999 volte
  • Angoli programma da 0,001 a 999,999 gradi
  • Alimentazione a 230-240 V CA
  • Permette di utilizzare i dispositivi rotanti Haas anche su macchine non Haas

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.